适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板 DPS-DONGLE-EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DPS-DONGLE-EVM 是 PC 与高速接口从属设备之间的接口适配器。PC 与接口适配器的 MSP430F5529 MCU 之间的通信是通过标准 USB 转 miniUSB 电缆完成的。随后 MCU 通过 SMBus 或 SPI 接口与从属设备通信。

特性
  • 专门设计与 SigCon Architect GUI 配合使用
  • 支持 SMBus 或 SPI 接口
  • 无需外部电源
  • 3.3V 可选输出

 


包含项目

  • DPS-DONGLE-EVM
  • 6 FT USB A/M - MINI USB Cable
  • 5 Female-to-Female Jumper Wires

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DPS-DONGLE-EVM:
Interface adapter board for repeaters, retimers and SDI products

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

SIGCONARCHITECT :
SigCon Architect Installer

免费


无此商品 ACTIVE

SIGCONARCHITECT-WRTE :
SigCon Architect Installer wRTE

免费


无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2716 2016年 6月 3日
PDF 938 2015年 9月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 16 )

名称 器件型号 工具类型
DS100BR111EVK 评估模块  DS100BR111EVK  评估模块和开发板 
DS100BR210EVK 评估模块  DS100BR210EVK  评估模块和开发板 
DS100DF410EVK 评估板  DS100DF410EVK  评估模块和开发板 
DS100KR800EVK 评估板  DS100KR800EVK  评估模块和开发板 
DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块  DS110DF111EVM  评估模块和开发板 
DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块  DS125BR111EVM  评估模块和开发板 
DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器  DS125BR401AEVM  评估模块和开发板 
DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器  DS125BR820EVM  评估模块和开发板 
DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器  DS125DF111EVM  评估模块和开发板 
DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块  DS125DF410EVM  评估模块和开发板 
DS64BR111EVK 评估模块  DS64BR111EVK  评估模块和开发板 
DS80PCI102 SMA 评估套件  DS80PCI102EVK  评估模块和开发板 
DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件  DS80PCI402EVK  评估模块和开发板 
DS80PCI800EVK 评估模块  DS80PCI800EVK  评估模块和开发板 
DS80PCI810 评估模块  DS80PCI810EVM  评估模块和开发板 
SIGCON ARCHITECT  SIGCONARCHITECT  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章