DS160PR421
- 具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 PCIe 4.0 线性转接驱动器或中继器
- 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 UPI、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
- 3.3V 单电源轨
- 120mW/通道的低有功功率
- 无需散热器
- 在 8GHz 时提供高达 17dB 的均衡,可处理高达 42dB 的 PCIe 4.0 通道
- 具有 -13dB 输入和 -15dB 输出的超低差分回波损耗
- PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
- 80ps 低延迟
- 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
- 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
- 通过引脚选择 多路复用器
- 可提供配套 多路信号分离器产品 DS160PR412
- 工业温度范围为 -40°C 至 85°C
- 的 3.5mm x 9mm、42 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装
DS160PR421 是具有集成式 多路复用器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 4.0 和其他接口而设计。
DS160PR421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。
DS160PR421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 30日 |
用户指南 | DS160PR412、DS160PR421 编程指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 | |
应用手册 | TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块
CEM2SLIMSAS-EVM is a PCI-Express 4.0 x16 to two x8 SlimSAS (SFF-8654) adapter. It enables DS160PR810EVM-RSC and other Texas Instruments PCI-Express 4.0 redriver or retimer riser card evaluation modules to interface to up to four U.2 solid state drives (SSDs) using comercially available SlimSAS (...)
评估板
DS160PR412-421EVM — DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块
DS160PR412-421 评估模块 (EVM) 提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS160PR412 和 DS160PR421 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。该模块具有两个 DS160PR412 和两个 DS160PR421 器件,可扩展 PCI-Express® 4.0 16x 总线的传输距离。该电路板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
支持软件
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
支持软件
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES — SigCon Architect SDI Profiles
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。