DRV8912-Q1
- 符合面向汽车 标准
- 4、6、8、10 和 12 路半桥输出
- 4.5V 至 32V 工作电压
- 40V 绝对最大电压
- 每个输出具有 1A RMS 电流
- 并联输出具有 6A 最大电流
- 低功耗睡眠模式 (1.5µA)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- SPI 提供配置和诊断功能
- 5MHz 16 位 SPI 通信
- 菊花链功能
- 可通过 SPI 对 PWM 发生器进行编程
- 独立半桥 PWM 运行
- 可针对高侧、低侧和 H 桥负载驱动进行配置
- 支持 8 位占空比分辨率
- 集成保护 功能, 通过 SPI 提供每通道详细诊断
- nFAULT 引脚输出
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- VM 过压保护 (OVP)
- 逻辑电源上电复位 (POR)
- 过流保护 (OCP)
- 增强的开路负载检测 (OLD)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
DRV89xx-Q1 是引脚对引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列 具有 低导通状态电阻 (RDS(ON)),可在高电流运行期间提高热性能。
这些器件能够以独立、顺序或并行模式驱动刷式直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。
这些器件具有带菊花链功能的标准 16 位 5MHz 串行外设接口 (SPI),可进行完整的配置和详细的诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间限制电流。
该器件包含许多保护和诊断 功能, 其中包括用于在发生故障时向系统发出警报的 nFAULT 引脚。此器件 具有 用于在标称负载电流较小时检测开路负载情况的低电流开路负载检测 (OLD) 模式和用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还针对短路、欠压和过热情况实现了全面保护。
在 ti.com 上查看我们完整的刷式电机驱动器产品系列。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 2月 11日 |
应用简报 | 电机驱动器中的开路负载检测 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
应用简报 | 使用半桥 DRV89xx-Q1 作为高侧或低侧开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
应用手册 | 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 11月 6日 | |||
功能安全信息 | DRV8912-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |||
技术文章 | Body control module resources to make your design more efficient and reliable | PDF | HTML | 2020年 10月 30日 | |||
技术文章 | Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver | PDF | HTML | 2020年 2月 17日 | |||
应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems | PDF | HTML | 2017年 4月 13日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8912-Q1EVM — DRV8912-Q1 多通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8912-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于轻松评估 DRV8912-Q1 器件的应用板设计。DRV8912-Q1 器件是一款适用于汽车应用(如取暖、通风和空调 (HVAC) 翼板直流电机控制)的集成式 4.5V 至 32V 12 通道 H 桥。
标准的 16 位串行外设接口 (SPI) 为通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息提供了一种简单的方法。有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8912-Q1EVM 用户指南》。
用户指南: PDF
支持软件
参考设计
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计
This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。