DRV8912-Q1 多通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8912-Q1EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8912-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于轻松评估 DRV8912-Q1 器件的应用板设计。DRV8912-Q1 器件是一款适用于汽车应用(如取暖、通风和空调 (HVAC) 翼板直流电机控制)的集成式 4.5V 至 32V 12 通道 H 桥。

标准的 16 位串行外设接口 (SPI) 为通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息提供了一种简单的方法。有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8912-Q1EVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 32V 工作电压范围
  • 每个通道具有 1A 直流最大电流/总共 3A 直流最大电流
  • 以独立、顺序或并行模式驱动刷式直流 (BDC) 电机
  • BDC 和步进电机完全可控并支持正向、反向、惯性滑行和制动模式
  • 16 位串行外设接口 (SPI) 为配置各种器件设置和读取故障诊断信息提供了一种简单的方法

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DRV8912-Q1EVM:
DRV8912-Q1EVM

$99.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2318 2019年 7月 29日
PDF 863 2019年 7月 29日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 7122 2019年 1月 7日
相关产品

软件 (2)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8912-Q1  汽车 12 通道半桥电机驱动器  电机驱动器 
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章