产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 3 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 3 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道刷式直流
    • 步进
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 可选电流调节,具有 20µs 固定关断时间
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为 2A(12V 且
      TA = 25°C 时)
    • 并联模式下最大驱动器电流为 4A(12V 且
      TA = 25°C 时)
  • 工作电源电压范围为 4V 至 18V
  • 3µA 低电流睡眠模式
  • 散热增强型表面贴装封装
  • DRV8303 中的 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道刷式直流
    • 步进
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 可选电流调节,具有 20µs 固定关断时间
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为 2A(12V 且
      TA = 25°C 时)
    • 并联模式下最大驱动器电流为 4A(12V 且
      TA = 25°C 时)
  • 工作电源电压范围为 4V 至 18V
  • 3µA 低电流睡眠模式
  • 散热增强型表面贴装封装
  • DRV8303 中的 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8848 提供适用于家用电器和其他机电一体化应用的双 H 桥 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。利用一个简单的 PWM 接口便可轻松连接到控制器电路。

每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可通过固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 电流,在并联模式下驱动高达 4A 电流(正常散热,12V 且 TA = 25°C 时)。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

还提供用于 UVLO、OCP、短路保护和过热保护的内部保护功能。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8848 提供适用于家用电器和其他机电一体化应用的双 H 桥 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。利用一个简单的 PWM 接口便可轻松连接到控制器电路。

每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可通过固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 电流,在并联模式下驱动高达 4A 电流(正常散热,12V 且 TA = 25°C 时)。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

还提供用于 UVLO、OCP、短路保护和过热保护的内部保护功能。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8847 正在供货 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器 The DRV8847 has interface (2 GPIO) options available, and open-load detection
功能与比较器件相似
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, optimized for single H-bridge applications, automatic sleep mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8848 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 25日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
EVM 用户指南 DRV8848 EVM GUI (Rev. C) 2019年 9月 10日
技术文章 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
应用简报 Small Motors in Large Appliances 2018年 7月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 Using a Motor Driver DRV8848 for Low-Power Isolated Full-Bridge DC-DC Conversion 2017年 11月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-DRV8848 — 具有 DRV8848 的双路刷式直流电机 BoosterPack

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8848EVM — DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块

The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLLC450 DRV8848 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8848 具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8848EVM DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块
参考设计

TIDA-00297 — 冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案

冰箱通常使用阻尼器来控制气流,并使用风扇来提供空气循环。多年来,冰箱使用的一直是分立式解决方案,而这款参考设计使用集成的电机驱动器来提供轻松控制、高性能和全面保护。其中,DRV8848 驱动步进电机阻尼器,DRV10983 驱动 BLDC 风扇,并实现 180° 无噪声换向。对基于 PWM 的电源使用 MSP430G2553 和 DRV8812 时,BLDC 还提供闭环速度控制功能。该设计采用一个单层 PCB,MCU 固件中提供了 BLDC 和步进控制示例代码,过流、过热和欠压保护机制都集成在 DRV 器件中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频