DRV8848EVM

DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块

DRV8848EVM

立即订购

概述

The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.

特性
  • Operates from 4 to 18V
  • Drives one or two brushed DC motors.
  • Drives one brushed DC motor in parallel mode with increased drive current
  • Drives one stepper motor
  • GUI Interface to control motor speed and current


USB Cable

步进电机驱动器
DRV8848 具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8848EVM — DRV8848EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLLC450 — DRV8848 Software

支持的产品和硬件
下载

SLLC450 DRV8848 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8848 Software (zip)  — 10869 K

校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8848 具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8848EVM DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc450 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc450b/sllc450b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC450. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8848 EVM GUI (Rev. C) 2019年 9月 10日
证书 DRV8848EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频