具有 DRV8848 的双路刷式直流电机 BoosterPack BOOST-DRV8848 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more about brushed DC motor drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

特性
  • Operates from 4 to 18V, 1A RMS current per bridge
  • Drives one or two brushed DC motors
  • Drives one brushed DC motor in parallel mode with increased drive current
  • Compatible with all TI LaunchPad's

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOST-DRV8848:
Dual Brushed DC Motor BoosterPack featuring DRV8848

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3378 2014年 12月 2日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DRV8848  DRV8848 双路桥接电机驱动器  电机驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章