DRV8847
- 双 H 桥电机驱动器
- 一个或两个有刷直流电机
- 一个双极步进电机
- 螺线管负载
- 2.7V 至 18V 工作电压范围
- 每个 H 桥均提供高输出电流
- TA = 25°C 时,驱动器电流为 1A RMS
- 并联模式下 TA = 25°C 时,驱动器电流为 2A RMS
- VM > 5V 时具有低导通电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 1000mΩ
- 多种控制连接选项
- 4 引脚连接
- 2 引脚连接
- 并联桥式连接
- 独立桥式连接
- 采用 20µs 固定关断时间进行电流调节
- 输出电流调节至 50% 的扭矩标量
- 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
- 低功耗睡眠模式
- VVM = 12V、TA = 25°C 时,睡眠模式电源电流为 1.7µA
- 提供 I2C 器件版本 (DRV8847S)
- I2C 寄存器上显示详细诊断
- 多从运行支持
- 支持标准和快速 I2C 模式
- 小型封装和尺寸
- 16 引脚 TSSOP(无散热垫)
- 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
- 16 引脚 WQFN 热封装
- 内置保护特性
- VM 欠压锁定
- 过流保护
- 开路负载检测
- 热关断
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
DRV8847 器件是一款适用于工业应用、家用电器、ePOS 打印机及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。本器件可用于驱动两个直流电机、一个双极步进电机或继电器等其他负载。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。DRV8847 器件由单一电源供电,支持 2.7V 至 18V 的宽输入电源范围。
驱动器的输出级由配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 构成,用于驱动电机绕组或四个独立半桥(在独立桥式连接配置中)。固定关断时间控制电桥中的峰值电流,该电流能够驱动一个 1A 的负载(并行模式下 25°C TA 时,在散热适当的条件下,可驱动 2A 的负载)。
提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。此外,附带的扭矩标量能够通过数字输入引脚动态调节输出电流。该特性可降低控制器所需电流,实现更低功耗。
还提供了各种内部保护功能,如欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护、开路负载检测和过热保护等。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。I2C 器件版本 (DRV8847S) 提供详细诊断。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8847EVM — DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8847 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8847 器件的应用板。DRV8847 器件是集成式低电压双路 H 桥驱动器和高度可配置的功率级,用于工业刷式直流电机、步进电机和电磁阀应用。该器件已经过优化,以控制一个或两个刷式直流电机、一个步进电机或电磁阀负载。
有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8847EVM 用户指南》。
DRV8847SEVM — DRV8847S 双通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8847S 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8847S 器件的应用板。DRV8847S 器件是集成式低电压双路 H 桥驱动器和高度可配置的功率级,用于工业刷式直流电机、步进电机和电磁阀应用。该器件已经过优化,以控制一个或两个刷式直流电机、一个步进电机或电磁阀负载。
有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8847x EVM 用户指南》。
SLVC728 — DRV8847 Software
支持的产品和硬件
产品
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。