产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 1.7 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO), I2C Features Current Regulation, Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 1.7 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO), I2C Features Current Regulation, Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个或两个有刷直流电机
    • 一个双极步进电机
    • 螺线管负载
  • 2.7V 至 18V 工作电压范围
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • TA = 25°C 时,驱动器电流为 1A RMS
    • 并联模式下 TA = 25°C 时,驱动器电流为 2A RMS
  • VM > 5V 时具有低导通电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 1000mΩ
  • 多种控制连接选项
    • 4 引脚连接
    • 2 引脚连接
    • 并联桥式连接
    • 独立桥式连接
  • 采用 20µs 固定关断时间进行电流调节
  • 输出电流调节至 50% 的扭矩标量
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 12V、TA = 25°C 时,睡眠模式电源电流为 1.7µA
  • 提供 I2C 器件版本 (DRV8847S)
    • I2C 寄存器上显示详细诊断
    • 多从运行支持
    • 支持标准和快速 I2C 模式
  • 小型封装和尺寸
    • 16 引脚 TSSOP(无散热垫)
    • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 16 引脚 WQFN 热封装
  • 内置保护特性
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 开路负载检测
    • 热关断
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个或两个有刷直流电机
    • 一个双极步进电机
    • 螺线管负载
  • 2.7V 至 18V 工作电压范围
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • TA = 25°C 时,驱动器电流为 1A RMS
    • 并联模式下 TA = 25°C 时,驱动器电流为 2A RMS
  • VM > 5V 时具有低导通电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 1000mΩ
  • 多种控制连接选项
    • 4 引脚连接
    • 2 引脚连接
    • 并联桥式连接
    • 独立桥式连接
  • 采用 20µs 固定关断时间进行电流调节
  • 输出电流调节至 50% 的扭矩标量
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 12V、TA = 25°C 时,睡眠模式电源电流为 1.7µA
  • 提供 I2C 器件版本 (DRV8847S)
    • I2C 寄存器上显示详细诊断
    • 多从运行支持
    • 支持标准和快速 I2C 模式
  • 小型封装和尺寸
    • 16 引脚 TSSOP(无散热垫)
    • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 16 引脚 WQFN 热封装
  • 内置保护特性
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 开路负载检测
    • 热关断
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)

DRV8847 器件是一款适用于工业应用、家用电器、ePOS 打印机及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。本器件可用于驱动两个直流电机、一个双极步进电机或继电器等其他负载。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。DRV8847 器件由单一电源供电,支持 2.7V 至 18V 的宽输入电源范围。

驱动器的输出级由配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 构成,用于驱动电机绕组或四个独立半桥(在独立桥式连接配置中)。固定关断时间控制电桥中的峰值电流,该电流能够驱动一个 1A 的负载(并行模式下 25°C TA 时,在散热适当的条件下,可驱动 2A 的负载)。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。此外,附带的扭矩标量能够通过数字输入引脚动态调节输出电流。该特性可降低控制器所需电流,实现更低功耗。

还提供了各种内部保护功能,如欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护、开路负载检测和过热保护等。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。I2C 器件版本 (DRV8847S) 提供详细诊断。

DRV8847 器件是一款适用于工业应用、家用电器、ePOS 打印机及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。本器件可用于驱动两个直流电机、一个双极步进电机或继电器等其他负载。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。DRV8847 器件由单一电源供电,支持 2.7V 至 18V 的宽输入电源范围。

驱动器的输出级由配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 构成,用于驱动电机绕组或四个独立半桥(在独立桥式连接配置中)。固定关断时间控制电桥中的峰值电流,该电流能够驱动一个 1A 的负载(并行模式下 25°C TA 时,在散热适当的条件下,可驱动 2A 的负载)。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。此外,附带的扭矩标量能够通过数字输入引脚动态调节输出电流。该特性可降低控制器所需电流,实现更低功耗。

还提供了各种内部保护功能,如欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护、开路负载检测和过热保护等。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。I2C 器件版本 (DRV8847S) 提供详细诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV8411A 正在供货 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双路 H 桥电机驱动器 P2P replacement (with modification) with higher power and IPROPI current regulation. Supports lower voltage.
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8410 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 Higher power and lower voltage support
DRV8411 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双 H 桥电机驱动器 Higher power and lower voltage support
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8833 正在供货 具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器 Lower voltage support
DRV8833C 正在供货 具有电流调节功能的 10.8V、1A、双路 H 桥电机驱动器 Lower voltage support and lower current capabilities
功能与比较器件相似
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, optimized for single H-bridge applications, automatic sleep mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8847 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 17日
白皮书 TI Solutions to Increase Efficiency of Air Conditioner PDF | HTML 2024年 7月 15日
应用简报 电机驱动器中的开路负载检测 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 1日
应用手册 How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
技术文章 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
技术文章 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020年 4月 9日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
技术文章 Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers PDF | HTML 2020年 1月 2日
应用手册 Design and Implementation of Stepper Motor Control Over I2C Communication 2018年 9月 10日
应用简报 Multiple Stepper-Motors Control With Two-Pins 2018年 9月 4日
白皮书 Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
应用简报 Small Motors in Large Appliances 2018年 7月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM 用户指南 DRV8847EVM and DRV8847SEVM Software User's Guide 2018年 6月 18日
EVM 用户指南 DRV8847EVM User's Guide 2018年 6月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8847EVM — DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8847 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8847 器件的应用板。DRV8847 器件是集成式低电压双路 H 桥驱动器和高度可配置的功率级,用于工业刷式直流电机、步进电机和电磁阀应用。该器件已经过优化,以控制一个或两个刷式直流电机、一个步进电机或电磁阀负载。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8847EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8847SEVM — DRV8847S 双通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8847S 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8847S 器件的应用板。DRV8847S 器件是集成式低电压双路 H 桥驱动器和高度可配置的功率级,用于工业刷式直流电机、步进电机和电磁阀应用。该器件已经过优化,以控制一个或两个刷式直流电机、一个步进电机或电磁阀负载。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8847x EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC729 DRV8847EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8847 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8847EVM DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8847SEVM DRV8847S 双通道 H 桥电机驱动器评估模块
支持软件

SLVC728 DRV8847 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8847 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8847EVM DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8847SEVM DRV8847S 双通道 H 桥电机驱动器评估模块
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频