产品详情

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Operate point (typ) (mT) -3, -2.5, 2.5, 3 Operate point (max) (mT) 3.9, 4.8 Release point (min) (mT) 0.5, 0.9, 3, 30 Supply current (µA) 0.69, 1.3, 1.6, 6 Bandwidth (kHz) 0.005, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Operate point (typ) (mT) -3, -2.5, 2.5, 3 Operate point (max) (mT) 3.9, 4.8 Release point (min) (mT) 0.5, 0.9, 3, 30 Supply current (µA) 0.69, 1.3, 1.6, 6 Bandwidth (kHz) 0.005, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output Open-drain, Push-Pull output driver
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52 X2SON (DMR) 4 1.54 mm² 1.4 x 1.1
  • 业界出色的超低功耗
    • 5Hz 版本:0.54µA
    • 20Hz 版本:1.3µA
    • 80Hz 版本:5.2µA
  • 工作 VCC 范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 磁性阈值选项(最大 BOP):
    • DG 版本:3.4mT
    • DU 版本:3.9mT
    • FA、FB、FC、FD 版本:4.8mT
    • AJ 版本:9.5mT
    • ZE 版本:63mT
  • 全极和单极选项
  • 开漏和推挽输出选项
  • SOT-23、X2SON 和 TO-92 封装选项
  • 业界出色的超低功耗
    • 5Hz 版本:0.54µA
    • 20Hz 版本:1.3µA
    • 80Hz 版本:5.2µA
  • 工作 VCC 范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 磁性阈值选项(最大 BOP):
    • DG 版本:3.4mT
    • DU 版本:3.9mT
    • FA、FB、FC、FD 版本:4.8mT
    • AJ 版本:9.5mT
    • ZE 版本:63mT
  • 全极和单极选项
  • 开漏和推挽输出选项
  • SOT-23、X2SON 和 TO-92 封装选项

DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。

当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到 BRP 以下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 80Hz、20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现超低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。

此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准的 SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。

DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。

当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到 BRP 以下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 80Hz、20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现超低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。

此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准的 SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMAG5231 正在供货 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 Pin-to-pin equivalent device with lower performance at a lower price
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMAG5328 正在供货 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关 Ability to set magnetic thresholds based on system design

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5032 超低功耗数字开关霍尔效应传感器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 8月 12日
应用手册 使用霍尔效应传感器在电子智能锁中进行位置感应 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 11日
应用简报 How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 10日
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
白皮书 将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
应用简报 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
应用手册 Door and Window Sensor Evaluation Platform Introduction and Performance Overview PDF | HTML 2022年 12月 29日
应用简报 使用霍尔效应传感器针对篡改和移动终点位置检测实现限制检 测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 1日
应用手册 使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 3日
应用简报 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用简报 扫地机器人中的霍尔效应传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用简报 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 9日
应用手册 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用简报 霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 1日
技术文章 5 common Hall-effect sensor myths PDF | HTML 2022年 4月 26日
用户指南 霍尔适配器 EVM (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用简报 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
应用简报 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
应用手册 使用 TI 霍尔效应传感器设计单个和多个位置开关 英语版 2019年 11月 26日
技术文章 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
技术文章 Why current and magnetic sensing matters for wireless earbud design PDF | HTML 2019年 11月 11日
技术文章 Protect battery-powered tools in harsh environments with Hall effect sensors PDF | HTML 2018年 11月 8日
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017年 11月 10日
应用简报 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 30日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
EVM 用户指南 DRV5032-SOLAR-EVM User's Guide 2017年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV5032-SOLAR-EVM — DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块

The DRV5032-SOLAR-EVM evaluation module (EVM) is a compact, easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the DRV5032 ultra-low power digital switch Hall Effect sensor across its specified input voltage and temperature ranges. The EVM features an on-board solar (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快您的开关、锁存器和线性霍尔传感器原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
评估板

HALL-HMI-ROCKER-EVM — 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块

HALLROCKER-EVM 旨在评估采用 SOT-23 封装的霍尔效应开关在翘板开关人机界面 (HMI) 模块中的性能。本模块根据“具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关”应用手册中提供的设计展示了三种不同的开关。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HALL-TRIGGER-EVM — 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块

此评估模块 (EVM) 使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。与以前的机械式触发器相比,EVM 采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)

用户指南: PDF
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多轴线性和角度位置传感器
TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
硬件开发
评估板
DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5233 平面(X 轴)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00839 — 采用低功耗霍尔效应传感器的磁篡改检测参考设计

磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。此设计可实现使用霍尔传感器检测磁篡改的 0.2 类三相电能计量系统。通过主电源和备用电源运行时将启用磁篡改检测。采用了各种方法来降低霍尔传感器的电流消耗,以便在通过备用电源运行时延长电池寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01066 — 适用于 1GHz 以下频段且纽扣电池使用寿命长达 10 年的低功耗车门车窗传感器参考设计

此参考设计使用我们的超低功耗数字霍尔效应传感器以及 SimpleLink™ 低于 1GHZ 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,用于展示具有超长电池寿命且无需接线的门窗传感器。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00807 — 适用于开销故障指示器的超低功耗故障监视参考设计

为了实现最佳效果,故障指示器必须能够在故障电流通过其安装处的电缆时提供可靠指示。此参考设计采用了超低功耗 MCU 和分立式模拟前端,可监控并测量其安装处的电流和电压参数。为减少服务中断,它可以确定并使用亮起的 LED 表示出错的故障位置。

此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,
以执行可允许系统自检的诊断程序。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010254 — 支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达传感数据和检测结果。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-060032 — 具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计

该参考设计使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。这些类型的触发器在无绳电动工具或任何其他使用触发器位移信息的终端设备中很有用。

与以前的机械式触发器相比,该设计采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050018 — 待机功耗为 6µA 且适用于多功能传感器的低功耗 AAA 电池参考设计

此参考设计演示了用于门窗传感器的低功耗升压转换器解决方案。该设计包括碱性电池、超低静态电流升压转换器和超低功耗数字霍尔效应传感器。它还可以为用于传输传感器状态的超低功耗低于 1GHz 无线微控制器供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian
X2SON (DMR) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频