DM505
- 专为视觉分析应用设计的 架构
- 视频和图像处理支持
- 全高清视频 (1920 × 1080p,60fps)
- 视频输入和视频输出
- 多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP
- 对象代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 × 16 位定点乘法
- 高达 512kB 片上 L3 RAM
- 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
- 存储器接口 (EMIF) 模块
- 支持 DDR3/DDR3L 至 DDR-1066
- 支持 DDR2 至 DDR-800
- 支持 LPDDR2 至 DDR-667
- 最高支持 2GB
- Dual Arm® Cortex®-M4 图像处理器 (IPU)
- Vision AccelerationPac
- 嵌入式视觉引擎 (EVE)
- 显示子系统
- 采用 DMA 引擎的显示控制器
- CVIDEO/SD-DAC TV 模拟复合输出
- 视频输入端口 (VIP) 模块
- 支持多达 4 个多路复用输入端口
- 可生成温度警报的片上温度传感器
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 3 端口(2 个外置)千兆以太网 (GMAC) 交换机
- 控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- 8 个 32 位通用计时器
- 3 个可配置通用异步接收发送器 (UART) 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四通道 SPI 接口
- 两个内部集成电路 (I2C) 端口
- 三个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC/SD/SDIO)
- 多达 126 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 电源、复位和时钟管理
- 片上调试,采用 CTool 技术
- 符合汽车级 AEC-Q100 标准
- 15 × 15mm、0.65mm 间距、367 引脚 PBGA (ABF) 中的安全 IP 信息
- 8 通道 10 位 ADC
- MIPI CSI-2 摄像头串行接口
- PWMSS
- 全 HW 图像管道:DPC、CFA、3D-NF、RGB-YUV
- WDR、HW LDC 和透视
DM505 是一款经高度优化的器件,适用于工业产品(如无人机、机器人、叉车、铁路和农业设备)中的视觉分析和机器视觉处理。该处理器集实时性能、低功耗、小外形尺寸和摄像头处理功能等最佳特性组合于一体,支持进行复杂的嵌入式视觉处理,从而支持系统以更智能、更有用的方式与物理世界和其中的人进行交互。
DM505 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac (EVE) 和双 Cortex-M4 处理器的组合。该器件使低功耗设计能够满足严苛的嵌入式系统预算,同时又不会影响实时处理性能,可以支持小型设计。DM505 还集成了诸多外设,包括多摄像头输入接口(并行和串行)、显示输出、音频和串行输入/输出、CAN 和千兆位以太网 AVB。
TI 通过我们的设计网络合作伙伴提供特定于应用的硬件和软件以及一整套 Arm 和 DSP 开发工具,包括支持 TI RTOS 的 C 语言编译器,以加快产品上市时间。
The DM505 is a highly optimized device for Vision Analytics and Machine Vision processing in Industrial products such as drones, robots, forklifts, railroad and agriculture equipment. The Processor enables sophisticated embedded vision processing integrating an optimal mix of real time performance, low power, small form factor and camera processing for systems to interact in more intelligent, useful ways with the physical world and the people in it.
The DM505 incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power designs to meet demanding embedded system budgets without sacrificing real-time processing performance to enable small form factor designs. The DM505 also integrates a host of peripherals including interfaces for multi-camera input (both parallel and serial), display outputs, audio and serial I/O, CAN and GigB Ethernet AVB.
TI provides application specific hardware and software through our Design Network Partners and a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers with TI RTOS to accelerate time to market.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于视觉分析的 DM505 SoC 15mm 封装 (ABF) 器件版本 2.0 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 6月 22日 |
* | 勘误表 | DM50x Silicon Errata (Rev. A) | 2018年 2月 23日 | |||
用户指南 | Clock Tree Tool User Manual (Rev. I) | 2020年 6月 24日 | ||||
用户指南 | DM50x SoC for Vision Analytics Technical Reference Manual (Rev. B) | 2017年 10月 28日 | ||||
更多文献资料 | Vision Library (VLIB) for C64x+/C674x/C66x Processors | 2017年 1月 24日 | ||||
用户指南 | Pad Configuration Tool User Manual | 2016年 11月 16日 | ||||
应用手册 | Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization | 2011年 10月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MCSDK-VIDEODEMO — MCSDK 上用于 C66x 的多核视频基础设施演示
This Multicore Video Infrastructure Demo package provides highly-optimized platform and video software components and enables development of real-time video applications on C66x multicore devices. The Multicore Video Infrastructure Demo gives developers the ability to evaluate performance and (...)
支持的产品和硬件
AEC-AER — 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
C67X-MATHLIB — 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
FAXLIB — 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的传真库 (FAXLIB)
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
VOLIB — 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的音频库 (VoLIB)
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
SYSCONFIG — SysConfig 独立桌面版本
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
支持的产品和硬件
产品
汽车毫米波雷达传感器
数字信号处理器 (DSP)
C2000 实时微控制器
Wi-Fi 产品
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
Arm Cortex-M4 MCUs
Arm Cortex-M0+ MCUs
Arm Cortex-R MCUs
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
C66XCODECSPCH — C66x 语音编解码器 - 软件和文档
TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
C66XCODECSVID — C6678 视频编解码器 - 软件和文档
TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors
- Visualize the device clock tree
- Interact with clock tree (...)
PROCESSORS-3P-SEARCH — 基于 Arm® 的 MPU、基于 Arm 的 MCU 和 DSP 第三方搜索工具
搜索工具按产品类型划分为以下类别:
- 工具包括 IDE/编译器、调试和跟踪、仿真和建模软件以及闪存编程器。
- 操作系统包括 TI 处理器支持的操作系统。
- 应用软件是指应用特定的软件,包括在 TI 处理器上运行的中间件和库。
- SoM 是模块上系统解决方案
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCBGA (ABF) | 367 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点