产品详情

Arm CPU 1 Arm9 Arm (max) (MHz) 300 Coprocessors C674x DSP CPU 32-bit Display type 1 LCD Protocols Ethernet Ethernet MAC 1-Port 10/100 Hardware accelerators PRUSS Operating system Linux, RTOS Security Device identity, Memory protection Rating High Temp Power supply solution TPS65910 Operating temperature range (°C) -55 to 175
Arm CPU 1 Arm9 Arm (max) (MHz) 300 Coprocessors C674x DSP CPU 32-bit Display type 1 LCD Protocols Ethernet Ethernet MAC 1-Port 10/100 Hardware accelerators PRUSS Operating system Linux, RTOS Security Device identity, Memory protection Rating High Temp Power supply solution TPS65910 Operating temperature range (°C) -55 to 175
DIESALE (KGD) See data sheet HLQFP (PTP) 176 676 mm² 26 x 26
  • 重点内容
    • 双核片载系统 (SoC)
      • 300MHz ARM926EJ-S 精简指令集 (RISC) MPU
      • 300MHz C674x™ 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • TMS320C674x 定点/浮点 VLIW DSP 内核
    • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3)
    • 128k 字节 RAM 共享内存
    • 2 个外部存储器接口
    • 2 个外部存储器接口模块
    • LCD 控制器
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 多媒体卡 (MMC)/安全数码卡 (SD)
    • 2 个主/从内部集成电路
    • 1 个主机端口接口 (HPI)
    • 具有集成型物理层 (PHY) (USB1) 的 USB 1.1 开放式主机控制器接口 (OHCI)(主机)
  • 应用范围
    • 工业诊断工具
    • 测试和测量
    • 军用声纳/雷达
    • 医疗测量
    • 专业音频
    • 潜孔钻井业
  • 软件支持
    • 德州仪器 (TI) 数字信号处理器 (DSP)/BIOS
    • 芯片支持库和 DSP 库
  • ARM926EJ-S 核心
    • 32 位和 16 位 (Thumb®) 指令
    • DSP 指令扩展
    • 单周期媒介访问层 (MAC)
    • ARM Jazelle 技术
    • 嵌入式 ICE-RT 用于实时调试
  • ARM9 内存架构
  • C674x 指令集特性
    • 此 C67x+ 和 C64x+ ISA 拓展集。
    • 高达 3648/2736 C674x 每秒百万条指令 (MIPS)/每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 可寻址字节(8/16/32/64 位数据)
    • 8 位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 正常化,饱和,位计数
    • 紧凑 16 位指令
  • C674x 2 级高速缓存存储器架构
    • 32K 字节 L1P 程序 RAM/高速缓存
    • 32K 字节 L1D 数据 RAM/高速缓存
    • 256K 字节 L2 统一映射 RAM/闪存
    • 灵活 RAM/高速缓存分区(L1 和 L2)
    • 1024KB L2 ROM
  • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3):
    • 2 个传输控制器
    • 32 个独立 DMA 通道
    • 8 个快速 DMA 通道
    • 可编程传输突发尺寸
  • TMS320C674x™ 定点/浮点 VLIW DSP 内核
    • 支持非对齐的载入-存回架构
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元 (ALU)(32/64位)功能单位
      • 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度 / 32 位)和DP(IEEE 双精度 / 64 位)浮点
      • 每时钟支持高达 4 个 SP 加法,每 2 个时钟支持 4 个 DP 加法
      • 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元
      • 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达:
        • 2 SP x SP -> SP 每时钟
        • 2 SP x SP -> DP 每 2 个时钟
        • 2 SP x DP -> DP 每 3 个时钟
        • 2 DP x DP -> DP 每 4 个时钟
      • 定点乘法每时钟支持 2 个 32 x 32 位乘法,4个16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法,和复杂乘法
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • 模块环路
      运行的硬件支持
    • 受保护模式运行
    • 对于错误检测和程序重定向的额外支持
  • 128k 字节 RAM 共享内存
  • 3.3V LVCMOS IO(除了 USB 接口)
  • 2 个外部存储器接口:
    • 扩展内存接口 A (EMIFA)
      • NOR(8/16 位宽数据)
      • NAND(8/16 位宽数据)
      • 具有 128MB 地址空间的 16 位 SDRAM
    • 扩展内存接口 B (EMIFB)
      • 具有 256MB 地址空间的 32 位 或者 16 位 SDRAM
  • 3 个可配置 16550 字节 UART 模块:
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 只在 UART0 上有自动流量控制信号 (CTS,RTS)
    • 16 字节先进先出 (FIFO)
    • 16x 或者 13x 过度采样选项
  • LCD 控制器
  • 2 个分别具有 1 个芯片选择的串行外设接口 (SPI)
  • 具有安全数据 I/O (SDIO) 的 MMC/SD 接口
  • 2 个主/从内部集成电路 (I2C Bus™)
  • 一个具有针对高带宽的 16 位宽多路复用地址/数据总线的主机端口接口 (HPI)
  • 可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    • 2 个独立可编程实时单元 (PRU) 内核
      • 32 位载入/存回 RISC 架构
      • 每内核 4K 字节指令 RAM
      • 每核心 512 字节数据 RAM
      • 为了省电,可通过软件将 PRU 子系统 (PRUSS) 关闭
    • 标准电源管理机制
      • 时钟选通
      • 在一个单一 PSC 时钟选通域下的完整子系统
    • 专用中断控制器
    • 专用开关中心源
  • 具有集成型 PHY (USB1) 的 USB 1.1 OHCI (主机)
  • 具有集成型 PHY (USB0) 的USB 2.0 如影随形 (OTG) :
    • USB 2.0 高速/全速客户端
    • USB 2.0 高速/全速/低速主机
    • 端点 0 (控制)
    • 端点 1,2,3,4(控制,中断,或者 ISOC)Rx 和 Tx
  • 3 个多通道音频串行端口:
    • 6 个时钟区域和 28 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
    • 支持动态互联网技术 (DIT)(McASP2)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 10/100 Mb/s 以太网 MAC (EMAC):
    • 符合 IEEE 802.3 标准(只支持 3.3V I/O)
    • 精简的介质无关接口 (RMII) 介质无关接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 具有 32kHz 振荡器及分离电源轨的实时时钟
  • 温度超过 125°C 时晶体振荡器无效。 建议使用外部振荡器。
  • 1 个 64 位通用定时器(可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位通用定时器/安全装置定时器(可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 3 个增强型脉宽调制器 (eHRPWM):
    • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
    • 6 个单边,6 个双边对称或者 3 个双边不对称输出
    • 死区生成
    • 高频载波的 PWM 斩波
    • 可编程控制故障区输入
  • 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP):
    • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出
    • 高达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
  • 2 个 32 位增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 176 个引脚 PowerPADTM 塑料四方扁平封装(PTP 后缀),0.5mm 引脚中心距
  • 高温 (175°C) 应用
  • 德州仪器 (TI) 的高温产品使用高度优化且设计和工艺提升的硅芯片解决方案以大大提高扩展温度范围内的性能。 所有器件在最大额定温度上可连续运行 1000 小时。
  • 社区资源

  • 重点内容
    • 双核片载系统 (SoC)
      • 300MHz ARM926EJ-S 精简指令集 (RISC) MPU
      • 300MHz C674x™ 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • TMS320C674x 定点/浮点 VLIW DSP 内核
    • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3)
    • 128k 字节 RAM 共享内存
    • 2 个外部存储器接口
    • 2 个外部存储器接口模块
    • LCD 控制器
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 多媒体卡 (MMC)/安全数码卡 (SD)
    • 2 个主/从内部集成电路
    • 1 个主机端口接口 (HPI)
    • 具有集成型物理层 (PHY) (USB1) 的 USB 1.1 开放式主机控制器接口 (OHCI)(主机)
  • 应用范围
    • 工业诊断工具
    • 测试和测量
    • 军用声纳/雷达
    • 医疗测量
    • 专业音频
    • 潜孔钻井业
  • 软件支持
    • 德州仪器 (TI) 数字信号处理器 (DSP)/BIOS
    • 芯片支持库和 DSP 库
  • ARM926EJ-S 核心
    • 32 位和 16 位 (Thumb®) 指令
    • DSP 指令扩展
    • 单周期媒介访问层 (MAC)
    • ARM Jazelle 技术
    • 嵌入式 ICE-RT 用于实时调试
  • ARM9 内存架构
  • C674x 指令集特性
    • 此 C67x+ 和 C64x+ ISA 拓展集。
    • 高达 3648/2736 C674x 每秒百万条指令 (MIPS)/每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 可寻址字节(8/16/32/64 位数据)
    • 8 位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 正常化,饱和,位计数
    • 紧凑 16 位指令
  • C674x 2 级高速缓存存储器架构
    • 32K 字节 L1P 程序 RAM/高速缓存
    • 32K 字节 L1D 数据 RAM/高速缓存
    • 256K 字节 L2 统一映射 RAM/闪存
    • 灵活 RAM/高速缓存分区(L1 和 L2)
    • 1024KB L2 ROM
  • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3):
    • 2 个传输控制器
    • 32 个独立 DMA 通道
    • 8 个快速 DMA 通道
    • 可编程传输突发尺寸
  • TMS320C674x™ 定点/浮点 VLIW DSP 内核
    • 支持非对齐的载入-存回架构
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元 (ALU)(32/64位)功能单位
      • 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度 / 32 位)和DP(IEEE 双精度 / 64 位)浮点
      • 每时钟支持高达 4 个 SP 加法,每 2 个时钟支持 4 个 DP 加法
      • 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元
      • 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达:
        • 2 SP x SP -> SP 每时钟
        • 2 SP x SP -> DP 每 2 个时钟
        • 2 SP x DP -> DP 每 3 个时钟
        • 2 DP x DP -> DP 每 4 个时钟
      • 定点乘法每时钟支持 2 个 32 x 32 位乘法,4个16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法,和复杂乘法
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • 模块环路
      运行的硬件支持
    • 受保护模式运行
    • 对于错误检测和程序重定向的额外支持
  • 128k 字节 RAM 共享内存
  • 3.3V LVCMOS IO(除了 USB 接口)
  • 2 个外部存储器接口:
    • 扩展内存接口 A (EMIFA)
      • NOR(8/16 位宽数据)
      • NAND(8/16 位宽数据)
      • 具有 128MB 地址空间的 16 位 SDRAM
    • 扩展内存接口 B (EMIFB)
      • 具有 256MB 地址空间的 32 位 或者 16 位 SDRAM
  • 3 个可配置 16550 字节 UART 模块:
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 只在 UART0 上有自动流量控制信号 (CTS,RTS)
    • 16 字节先进先出 (FIFO)
    • 16x 或者 13x 过度采样选项
  • LCD 控制器
  • 2 个分别具有 1 个芯片选择的串行外设接口 (SPI)
  • 具有安全数据 I/O (SDIO) 的 MMC/SD 接口
  • 2 个主/从内部集成电路 (I2C Bus™)
  • 一个具有针对高带宽的 16 位宽多路复用地址/数据总线的主机端口接口 (HPI)
  • 可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    • 2 个独立可编程实时单元 (PRU) 内核
      • 32 位载入/存回 RISC 架构
      • 每内核 4K 字节指令 RAM
      • 每核心 512 字节数据 RAM
      • 为了省电,可通过软件将 PRU 子系统 (PRUSS) 关闭
    • 标准电源管理机制
      • 时钟选通
      • 在一个单一 PSC 时钟选通域下的完整子系统
    • 专用中断控制器
    • 专用开关中心源
  • 具有集成型 PHY (USB1) 的 USB 1.1 OHCI (主机)
  • 具有集成型 PHY (USB0) 的USB 2.0 如影随形 (OTG) :
    • USB 2.0 高速/全速客户端
    • USB 2.0 高速/全速/低速主机
    • 端点 0 (控制)
    • 端点 1,2,3,4(控制,中断,或者 ISOC)Rx 和 Tx
  • 3 个多通道音频串行端口:
    • 6 个时钟区域和 28 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
    • 支持动态互联网技术 (DIT)(McASP2)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 10/100 Mb/s 以太网 MAC (EMAC):
    • 符合 IEEE 802.3 标准(只支持 3.3V I/O)
    • 精简的介质无关接口 (RMII) 介质无关接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 具有 32kHz 振荡器及分离电源轨的实时时钟
  • 温度超过 125°C 时晶体振荡器无效。 建议使用外部振荡器。
  • 1 个 64 位通用定时器(可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位通用定时器/安全装置定时器(可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 3 个增强型脉宽调制器 (eHRPWM):
    • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
    • 6 个单边,6 个双边对称或者 3 个双边不对称输出
    • 死区生成
    • 高频载波的 PWM 斩波
    • 可编程控制故障区输入
  • 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP):
    • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出
    • 高达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
  • 2 个 32 位增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 176 个引脚 PowerPADTM 塑料四方扁平封装(PTP 后缀),0.5mm 引脚中心距
  • 高温 (175°C) 应用
  • 德州仪器 (TI) 的高温产品使用高度优化且设计和工艺提升的硅芯片解决方案以大大提高扩展温度范围内的性能。 所有器件在最大额定温度上可连续运行 1000 小时。
  • 社区资源

OMAPL137 是一款基于ARM926EJ-S 和C674x DSP 内核的低功率应用处理器它的功耗大大低于DSP 的 TMS320C6000 平台上的其它产品。

OMAPL137 使原设备生产商(OEM) 和原设计厂商(ODM) 能够快速将特有强健操作系统支持、丰富的用户 接口、和在完全集成混合处理器解决方案的最大灵活性内范围内具有高处理性能的器件推向市场。

OMAPL137 的双核架构提供了DSP 和精简指令集计算机(RISC) 技术优势,这些技术包含高性能 TMS320C674x DSP 内核和一个ARM926EJ-S 内核。

ARM926EJ-S 是32 位RISC 处理器内核,可执行32 位或16 位指令和处理32 位、16 位或8 位数据。该 内核采用流水线结构,因此处理器和存储器系统的所有部件能够连续运作。

ARM 内核具有一个协处理器15 (CP15)、保护模块、和具有表格后援缓冲器的数据和程序内存管理单元 (MMU)。它具有分离的16k 字节指令高速缓存和16k 字节数据高速缓存。这两种高速缓存均与虚拟索引虚 拟标签(VIVT) 四路关联。另外,ARM 内核还具有一个8kB RAM (矢量表) 和64kB ROM。

OMAPL137 DSP 内核使用1 个两级基于闪存的架构。1级程序高速缓存(L1P) 是32kB 直接映射高速缓 存,而1 级数据高速缓存(L1D) 则为32kB 两路组相关高速缓存。2 级程序高速缓存(L2P) 包含一个 256KB 的内存空间,为程序空间和数据空间所共用。L2 内存可被配置为映射内存、高速缓存或这两者的组 合。虽然DSP L2 可由ARM 或系统中的其他主机进行存取,但另外还提供了供其他主机使用的128kB RAM 共享内存,而不会影响DSP 的性能。

外设集包括:1 具有管理数据输入/输出(MDIO) 模块的10/100 Mb/s 以太网MAC (EMAC);2 个内部集成电 路(I2C) 接口;3 个分别具有16/12/4 个串行器和FIFO 缓冲器的多通道音频串口(McASP);2 个分别可进 行配置的64 位通用定时器(其中1 个可被配置为安全装置);1 个可配置的16 位主机端口接口(HPI);高 达8 通道的具有可编程中断/时间生成模式的16 引脚通用输入/输出(GPIO),与其它外设复用;3 个UART 接口(其中一个具有RTS 和CTS);3 个32 位增强型捕捉(eCAP) 模块外设,此外设可被配置为3 个捕 捉输入或者3 个辅助脉宽调制器(APWM) 输出;2 个32 位增强型正交脉冲(eQEP) 外设;和2 个外部存储 器接口;1 个用于速度较慢内存或者外设的异步和SDRAM 外部存储器接口(EMIFA),和1 个用于SDRAM 的较快速内存接口(EMIFB)。

以太网介质访问控制器(EMAC) 在OMAP-L137 和网络之间提供了1 个高效端口。EMAC 支持10Base-T 和100Base-TX,即半双工或全双工模式中的10M 比特/秒(Mbps) 和100Mbps。此外,还为PHY 配置提 供了一个管理数据输入/输出(MDIO) 接口。

HPI,I2C,SPI,USB1.1 和USB2.0 端口使得器件可以很容易地控制外设器件和/或者与主机处理器间的通 信。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的能力。如需了解每种外设的详细信息,请查 阅本文件后面的有关章节以及相关联的外设参考指南。

此器件有一个用于包括此ARM 和DSP 的完整开发集。这个开发集包括C 编译器,1 个用于简化编程和时 序安排的DSP 汇编优化器,和1 个Windows® 调试器接口,此接口用于源代码执行的可视性。

OMAPL137 是一款基于ARM926EJ-S 和C674x DSP 内核的低功率应用处理器它的功耗大大低于DSP 的 TMS320C6000 平台上的其它产品。

OMAPL137 使原设备生产商(OEM) 和原设计厂商(ODM) 能够快速将特有强健操作系统支持、丰富的用户 接口、和在完全集成混合处理器解决方案的最大灵活性内范围内具有高处理性能的器件推向市场。

OMAPL137 的双核架构提供了DSP 和精简指令集计算机(RISC) 技术优势,这些技术包含高性能 TMS320C674x DSP 内核和一个ARM926EJ-S 内核。

ARM926EJ-S 是32 位RISC 处理器内核,可执行32 位或16 位指令和处理32 位、16 位或8 位数据。该 内核采用流水线结构,因此处理器和存储器系统的所有部件能够连续运作。

ARM 内核具有一个协处理器15 (CP15)、保护模块、和具有表格后援缓冲器的数据和程序内存管理单元 (MMU)。它具有分离的16k 字节指令高速缓存和16k 字节数据高速缓存。这两种高速缓存均与虚拟索引虚 拟标签(VIVT) 四路关联。另外,ARM 内核还具有一个8kB RAM (矢量表) 和64kB ROM。

OMAPL137 DSP 内核使用1 个两级基于闪存的架构。1级程序高速缓存(L1P) 是32kB 直接映射高速缓 存,而1 级数据高速缓存(L1D) 则为32kB 两路组相关高速缓存。2 级程序高速缓存(L2P) 包含一个 256KB 的内存空间,为程序空间和数据空间所共用。L2 内存可被配置为映射内存、高速缓存或这两者的组 合。虽然DSP L2 可由ARM 或系统中的其他主机进行存取,但另外还提供了供其他主机使用的128kB RAM 共享内存,而不会影响DSP 的性能。

外设集包括:1 具有管理数据输入/输出(MDIO) 模块的10/100 Mb/s 以太网MAC (EMAC);2 个内部集成电 路(I2C) 接口;3 个分别具有16/12/4 个串行器和FIFO 缓冲器的多通道音频串口(McASP);2 个分别可进 行配置的64 位通用定时器(其中1 个可被配置为安全装置);1 个可配置的16 位主机端口接口(HPI);高 达8 通道的具有可编程中断/时间生成模式的16 引脚通用输入/输出(GPIO),与其它外设复用;3 个UART 接口(其中一个具有RTS 和CTS);3 个32 位增强型捕捉(eCAP) 模块外设,此外设可被配置为3 个捕 捉输入或者3 个辅助脉宽调制器(APWM) 输出;2 个32 位增强型正交脉冲(eQEP) 外设;和2 个外部存储 器接口;1 个用于速度较慢内存或者外设的异步和SDRAM 外部存储器接口(EMIFA),和1 个用于SDRAM 的较快速内存接口(EMIFB)。

以太网介质访问控制器(EMAC) 在OMAP-L137 和网络之间提供了1 个高效端口。EMAC 支持10Base-T 和100Base-TX,即半双工或全双工模式中的10M 比特/秒(Mbps) 和100Mbps。此外,还为PHY 配置提 供了一个管理数据输入/输出(MDIO) 接口。

HPI,I2C,SPI,USB1.1 和USB2.0 端口使得器件可以很容易地控制外设器件和/或者与主机处理器间的通 信。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的能力。如需了解每种外设的详细信息,请查 阅本文件后面的有关章节以及相关联的外设参考指南。

此器件有一个用于包括此ARM 和DSP 的完整开发集。这个开发集包括C 编译器,1 个用于简化编程和时 序安排的DSP 汇编优化器,和1 个Windows® 调试器接口,此接口用于源代码执行的可视性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低功耗应用处理器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 11日
* 勘误表 OMAP-L137 C6000 DSP+ARM Processor Errata (Silicon Revs 3.0, 2.1, 2.0, 1.1 & 1.0) (Rev. I) 2014年 6月 17日
* 辐射与可靠性报告 OMAPL137PTPH Reliability Report (Rev. A) 2012年 8月 17日
应用手册 Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit 2017年 4月 12日
用户指南 OMAP-L137 C6000 DSP+ARM Processor Technical Reference Manual (Rev. D) 2016年 9月 21日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
白皮书 Software and Hardware Design Challenges Due to Dynamic Raw NAND Market 2011年 5月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
驱动程序或库

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415 军用级 C64x 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320DM642-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP SM32C6416T-EP 增强型产品 C6416T 定点 DSP SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6201 定点数字信号处理器 TMS320C6202 定点数字信号处理器 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 定点 DSP - 高达 1.2GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
驱动程序或库

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415 军用级 C64x 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320DM642-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP SM32C6416T-EP 增强型产品 C6416T 定点 DSP SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6201 定点数字信号处理器 TMS320C6202 定点数字信号处理器 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 定点 DSP - 高达 1.2GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
驱动程序或库

C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

The Texas Instruments math library is an optimized floating-point math function library for C programmers using TI floating point devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By using these routines instead (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品)
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
软件编解码器

C66XCODECSPCH C66x 语音编解码器 - 软件和文档

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) SMOMAPL138B-HIREL 高可靠性产品低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 375MHz
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP
下载选项
软件编解码器

C66XCODECSVID C6678 视频编解码器 - 软件和文档

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) SMOMAPL138B-HIREL 高可靠性产品低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 375MHz
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP
下载选项
设计工具

PROCESSORS-3P-SEARCH — 基于 Arm® 的 MPU、基于 Arm 的 MCU 和 DSP 第三方搜索工具

TI 已与多家公司合作,提供各种使用 TI 处理器的软件、工具和 SOM,从而加快您的量产速度。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。此处所列的软件、工具和模块由独立的第三方生产和管理,而非德州仪器 (TI)。

搜索工具按产品类型划分为以下类别:

  • 工具包括 IDE/编译器、调试和跟踪、仿真和建模软件以及闪存编程器。
  • 操作系统包括 TI 处理器支持的操作系统。
  • 应用软件是指应用特定的软件,包括在 TI 处理器上运行的中间件和库。
  • SoM 是模块上系统解决方案
封装 引脚 下载
DIESALE (KGD)
HLQFP (PTP) 176 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频