产品详情

Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 470-510, 950-960 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 10 Sensitivity (best) (dBm) -112 RX current (lowest) (mA) 15.5 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 470-510, 950-960 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 10 Sensitivity (best) (dBm) -112 RX current (lowest) (mA) 15.5 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • RF 性能
    • 高灵敏度(1.2 kBaud、480 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm)
    • 低电流消耗(1.2 kBaud、480 MHz 下 RX 中为 15.5 mA)
    • 所有支持频率下高达 +10dBm 的可编程输出功率
    • 卓越的接收机选择性和阻断性能
    • 1.2 到 500kBaud 的可编程数据速率
    • 频带:470-510 MHz 和 950- 960 MHz
  • 模拟特性
    • 支持 2-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
    • 快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统。
    • 使用自动频率补偿 (AFC) 将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
    • 集成的模拟温度传感器
  • 数字特性
    • 提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包 长度以及自动 CRC 处理的片上支持
    • 高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
    • 数字 RSSI 输出
    • 可编程信道滤波器带宽
    • 可编程载波监听 (CS) 指示器
    • 可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
    • 支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
    • 支持每个数据包的链路质量指示 (LQI)
    • 可选数据自动白化和去白 (de-whitening)
  • 低功耗特性
    • 400 nA 睡眠模式电流消耗
    • 快速启动时间;从睡眠模式转为 RX 或者 TX 模式只需 240 µs(由 EM 参 考设计 [3] 和 [4] 测量得出)
    • 自动低功耗 RX 轮询无线唤醒功能
    • 单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO(实现了突发模式数据传输)
  • 一般特性
    • 少量的外部组件;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或 RF 开关
    • 绿色封装:符合 RoHS 标准,不含锑或溴
    • 小尺寸封装(QFN 4x4 mm 封装,20 引脚)
    • 适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准的系统
    • 适合于那些针对中国 470-510 MHz 短距离通信设备规定的系统
    • 支持异步和同步串行接收/发送模式,以向后兼容现有无线通信协议。
  • APPLICATIONS
    • 运行于 470/950 MHz ISM/SRD 频带的超低功耗无线应用
    • 无线传感网络
    • 家庭和楼宇自动化
    • 高级抄表架构 (AMI)
    • 无线计量
    • 无线告警和安全系统

  • RF 性能
    • 高灵敏度(1.2 kBaud、480 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm)
    • 低电流消耗(1.2 kBaud、480 MHz 下 RX 中为 15.5 mA)
    • 所有支持频率下高达 +10dBm 的可编程输出功率
    • 卓越的接收机选择性和阻断性能
    • 1.2 到 500kBaud 的可编程数据速率
    • 频带:470-510 MHz 和 950- 960 MHz
  • 模拟特性
    • 支持 2-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
    • 快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统。
    • 使用自动频率补偿 (AFC) 将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
    • 集成的模拟温度传感器
  • 数字特性
    • 提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包 长度以及自动 CRC 处理的片上支持
    • 高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
    • 数字 RSSI 输出
    • 可编程信道滤波器带宽
    • 可编程载波监听 (CS) 指示器
    • 可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
    • 支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
    • 支持每个数据包的链路质量指示 (LQI)
    • 可选数据自动白化和去白 (de-whitening)
  • 低功耗特性
    • 400 nA 睡眠模式电流消耗
    • 快速启动时间;从睡眠模式转为 RX 或者 TX 模式只需 240 µs(由 EM 参 考设计 [3] 和 [4] 测量得出)
    • 自动低功耗 RX 轮询无线唤醒功能
    • 单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO(实现了突发模式数据传输)
  • 一般特性
    • 少量的外部组件;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或 RF 开关
    • 绿色封装:符合 RoHS 标准,不含锑或溴
    • 小尺寸封装(QFN 4x4 mm 封装,20 引脚)
    • 适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准的系统
    • 适合于那些针对中国 470-510 MHz 短距离通信设备规定的系统
    • 支持异步和同步串行接收/发送模式,以向后兼容现有无线通信协议。
  • APPLICATIONS
    • 运行于 470/950 MHz ISM/SRD 频带的超低功耗无线应用
    • 无线传感网络
    • 家庭和楼宇自动化
    • 高级抄表架构 (AMI)
    • 无线计量
    • 无线告警和安全系统

CC1100E 是一款 Sub-GHz 高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗 RF 应用。其主要针对工业、科研和医疗 (ISM) 以及 470-510 MHz 和 950-960 MHz 频带的短距离无线通信设备 (SRD)。CC1100E 特别适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准和中国 470-510 MHz 短距离通信设备的无线应用。

CC1100E 在代码、封装和外引脚方面均与 CC1101[1] 和 CC1100 [2] RF 收发 器兼容。CC1100E、CC1101 以及 CC1100 均支持互补频带,可用于全球最为 常用的开放式低于 1 GHz 频率的 RF 设计:

  • CC1100E:470-510 MHz 和 950-960 MHz
  • CC1101:300-348 MHz,387-464 MHz 和 779-928 MHz
  • CC1100:300-348 MHz,400-464 MHz 和 800-928 MHz

CC1100E RF 收发器与一个高度可配置的基带调制解调器集成在一起。该调制 解调器支持各种调制格式,并且拥有高达 500 kBaud 的可配置数据速率。

CC1100E 可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质 量指示以及无线唤醒的广泛硬件支持。

我们可通过一个 SPI 接口对 CC1100E 的主要运行参数和 64 字节发送/接收 FIFO 进行控制。一个典型的系统中,CC1100E 通常会与一颗微控制器以及少 数附加无源组件一起使用。

CC1100E 是一款 Sub-GHz 高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗 RF 应用。其主要针对工业、科研和医疗 (ISM) 以及 470-510 MHz 和 950-960 MHz 频带的短距离无线通信设备 (SRD)。CC1100E 特别适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准和中国 470-510 MHz 短距离通信设备的无线应用。

CC1100E 在代码、封装和外引脚方面均与 CC1101[1] 和 CC1100 [2] RF 收发 器兼容。CC1100E、CC1101 以及 CC1100 均支持互补频带,可用于全球最为 常用的开放式低于 1 GHz 频率的 RF 设计:

  • CC1100E:470-510 MHz 和 950-960 MHz
  • CC1101:300-348 MHz,387-464 MHz 和 779-928 MHz
  • CC1100:300-348 MHz,400-464 MHz 和 800-928 MHz

CC1100E RF 收发器与一个高度可配置的基带调制解调器集成在一起。该调制 解调器支持各种调制格式,并且拥有高达 500 kBaud 的可配置数据速率。

CC1100E 可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质 量指示以及无线唤醒的广泛硬件支持。

我们可通过一个 SPI 接口对 CC1100E 的主要运行参数和 64 字节发送/接收 FIFO 进行控制。一个典型的系统中,CC1100E 通常会与一颗微控制器以及少 数附加无源组件一起使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低功耗(低于 1GHz)射频收发器 (470-510 MHz & 950-960 MHz) 数据表 英语版 PDF | HTML 2009年 6月 1日
* 勘误表 CC1100E Errata (Rev. B) 2013年 10月 14日
* 勘误表 CC1100E 勘误表 最新英语版本 (Rev.B) 2009年 6月 1日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
应用手册 DN507 -- FEC Decoding 2019年 3月 21日
应用手册 CC11xx Sensitivity Versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用手册 CRC Implementation (Rev. E) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用手册 TI LPRF EASYMODE 2014年 12月 12日
应用手册 DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) 2013年 2月 22日
应用手册 AN119 – Using CC1190 Front End with CC1100E in the 470-510 MHz Band 2012年 10月 9日
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日
应用手册 DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E) 2012年 3月 8日
应用手册 DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 2011年 8月 30日
应用手册 AN095 -- Continuous Data Streaming Applications - Using Serial Synchronous Mode (Rev. A) 2011年 7月 18日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日
应用手册 DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D) 2010年 6月 16日
应用手册 DN509 -- Data Whitening and Random TX Mode 2010年 4月 12日
应用手册 AN085 -- Implementing Diversity Using Low Power Radios 2010年 1月 26日
应用手册 DN010 -- Close-in Reception with CC1101 (Rev. B) 2009年 7月 21日
应用手册 DN500 -- Packet Transmission Basics (Rev. C) 2009年 4月 6日
用户指南 CC1100E EM470-510MHz Reference Design 1.0.1 2009年 4月 1日
应用手册 DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A) 2009年 3月 24日
应用手册 DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B) 2009年 3月 24日
应用手册 DN400 -- Interfacing CC1100 - CC2500 with MSP430 (Rev. A) 2009年 3月 24日
应用手册 DN501 -- PATABLE Access (Rev. B) 2009年 3月 24日
应用手册 AN047 -- CC1100/CC2500 Wake on Radio (Rev. B) 2009年 3月 23日
应用手册 DN503 -- SPI Access (Rev. B) 2007年 10月 22日
应用手册 DN504 -- FEC Implementation (Rev. A) 2007年 10月 22日
应用手册 DN506 -- GDO Pin Usage (Rev. A) 2007年 10月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

代码示例或演示

SWRC021 CC1100 CC1101 CC1100E CC2500 Examples Libraries

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 收发器
CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器
其他无线产品
CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
下载选项
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
  • 第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面 CC1xxx 产品页面的链接)。
  • 第 2 步:填写申请表,开始审查流程。TI 专家将通过您提供的电子邮件地址直接与您联系,为您提供后续步骤。

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查低于 1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 中文论坛上提交一般设计问题。

(...)

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频