电池充电器 IC

让充电速度更快、发热更少

parametric-filter查看所有产品
借助品类齐全的可支持任何输入源和任何充电拓扑(降压、降压/升压、升压和线性)的高功率密度电池充电器 IC 产品系列,缩小设计和整体解决方案尺寸。我们的充电器具有多种低功耗模式,有助于更大限度地延长电池运行时间和待机时间,从而实现电池充分充电和立即可用。

按类别浏览

按主要特性进行选择

查找您的电池充电器 IC

BQ25856-Q1
电池充电器 IC

汽车类 I2C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

BQ25770G
电池充电器 IC

适用于 GAN HEMT 的 I²C 2 至 5 芯 NVDC 双相降压/升压电池充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.15

BQ25308
电池充电器 IC

具有无电电池充电抑制功能的独立单节 17V 3A 电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 0.6

BQ25638
电池充电器 IC

具有 NVDC 电源路径和 USB OTG 输出的 I²C 控制型、单节电池 5A、最大 18V 输入降压充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.33

BQ25750
电池充电器 IC

具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.49

BQ25960H
电池充电器 IC

I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

电源发展趋势

高功率密度电池充电器 IC

借助我们的高效开关充电器 IC 产品系列,实现更快的充电速度并缩小设计尺寸。我们的快节奏生活要求更快速、更便利的充电体验。我们致力于帮助您满足快速充电的需求,同时不会导致过热。为了减少热量产生,我们的充电器集高充电电流和高充电效率于一体,充电效率高达 97%。芯片集成支持更大的电力传输能力,同时缩减了整体解决方案尺寸和成本。 

实现功率密度的特色产品
BQ25792 正在供货 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
BQ25790 正在供货 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
BQ25970 正在供货 用于并联充电应用并支持外部过压保护的 I2C 单节 8A 开关电容器电池充电器

可实现低静态电流 (IQ) 的电池充电器 IC

借助我们的集成开关和线性充电器产品系列,实现更长的电池运行时间和更低的系统成本。借助先进的低待机和运输模式 IQ 来维持电池寿命并延长开箱即用器件的货架期,以更大限度地减少纯电池模式下的电流消耗。低终止电流更有利于实现充分充电,这会对助听器、耳塞和真无线立体声 (TWS) 充电盒等医疗和个人电子产品应用有所助益。

技术资源

视频系列
视频系列
电池充电器:基础知识
了解使用电池充电器进行设计的基本概念。 
视频系列
视频系列
电池充电器:选择您的应用
为您的应用选择合适的充电器。
模拟设计期刊
模拟设计期刊
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
本文概述了电池充电器拓扑。
document-pdfAcrobat PDF

与电池充电器 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。