产品结构树

电池充电器解决方案 概述

人们需要精确可靠的电池充电电路,以确保任何可充电电池供电产品的性能和可靠性。TI 的开关模式充电器可实现高效且高级的特性,适用于为智能手机、通信设备和计算应用中的高容量电池提供更快速、温度更低的充电。我们的线性充电器和纳瓦级电池管理单元可实现简单、具有成本效益的紧凑型解决方案,适用于类似手持、可穿戴或物联网设备以及汽车紧急呼叫系统等低功耗应用。无线充电器可实现密封设计、防水设计,适用于工业、医疗和消费类设备。TI 是电池充电解决方案领域的行业领导者,可支持多种应用和功耗水平。

开关模式充电器

快速充电器

  • 充电电流高达 5A 的 1S 完全集成式快速充电器,具备业界最高效率和最低温度
  • 采用各种技术加快充电速度,包括 MaxChargeTM 技术、输入电流优化器、充电时间优化器、IR 补偿
  • 适用于高端智能手机、平板电脑、便携式扬声器、移动电源

查看所有快速充电器产品

低功率充电器

  • 充电电流高达 2.5A 的 1S 集成充电器
  • 单输入或双输入;QFN 或 WCSP 封装;电源路径或非电源路径
  • 适用于中端和低成本智能手机、平板电脑、便携式音响、游戏机、玩具和便携式工业设备

查看所有低功率充电器产品

多电池充电器

  • 1S-4S SMbus 充电器控制器
  • 不同的充电架构,包括 NVDC、带和不带涡轮升压的传统架构
  • 适用于笔记本电脑、超极本和医疗设备

查看多电池充电器产品

独立充电器(可设置型 RC)

  • 同时支持控制器解决方案和集成解决方案的 1S-6S 独立充电器
  • 包含不同化学电池,其中包括锂离子、锂聚合物、LiPO4、NiMH、NiCd 和铅酸电池
  • 适用于电子销售终端、无人机、机器人、安防系统、便携式个人和工业设备

查看所有独立充电器产品

线性充电器

高功率线性充电

  • 需要简单和低成本充电器的一节或两节电池充电应用
  • 500mA 和更高能力
  • 提供电源路径选项

查看所有高功率线性充电产品

可穿戴设备友好型

  • 小于 2W 的小型电池充电器,具有低泄漏电流、小尺寸和高电流/电压精度的特点
  • 提供电源路径选项

查看所有可穿戴设备友好型产品

无线充电器

无线电源接收器

  • 符合 Qi 标准的小型高效无线电源接收器
  • 提供低功率 (5W) 和中等功率 (10W) 解决方案
  • 直接充电选项无需额外的充电器便可直接向电池充电
  • 包括同时兼容 WPC 和 PMA 标准的多模接收器

查看所有无线电源接收器产品

无线电源发送器

  • 5V、12V、19V 输入无线电源发送器,支持 WPC A1、A5、A6、A10、A11、A29 发送器类型
  • 提供低功率 (5W) 和中等功率 (10W) 解决方案
  • 经过优化的小线圈尺寸解决方案适合可穿戴应用

查看所有无线电源发送器产品

电池管理单元

Nano 电池管理单元

  • 适用于带充电电池的空间受限型应用
  • 为带集成型直流/直流转换器的微控制器和无线电器件输送电力
  • 包含集成保护功能、线性充电器和电池监控器
  • 充电电流可调,最高 300mA
  • 电源路径管理功能支持小于 50 nA 的运输模式电池静态电流,可实现更长的寿命,并且启用降压转换器时 Iq 通常可达 700 nA

查看所有 Nano 电池管理单元