步进驱动器 工具与软件

TIDA-00405

3D 打印机控制器 (12V)

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。此系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,利用 DRV8846 实现精准的步进电机控制,并利用具有集成控制功能的 DRV10983 刷式驱动器进行风扇控制。此设计还包含用于温床、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关以及用作非接触式限位开关的霍尔传感器。

了解详情

BOOST-DRV8711

具有 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

此参考设计非常适合想要详细了解步进电机控制技术和驱动级设计的人士。此设计具有采用 TI 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 DRV8711 步进电机闸极驱动器,支持 8V-52V、4.5A 双极步进电机驱动级。

了解详情

查看所有步进驱动器工具和软件

找到了 56 个工具和软件

用于 步进驱动器 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
针对非安全型汽车应用的电机驱动器解决方案和评估模块 AUTOMOTORDRIVERS 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack BOOST-DRV8711 评估模块和开发板 Stepper Gate Drivers
具有 DRV8848 的双路刷式直流电机 BoosterPack BOOST-DRV8848 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块 DRV8711EVM 评估模块和开发板 Stepper Gate Drivers
DRV8803 评估模块 DRV8803EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8804 评估模块 DRV8804EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8805 评估模块 DRV8805EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
用于 DRV8813 的评估模块 DRV8813EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8818 评估模块 DRV8818EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
用于 DRV8825 的评估模块 DRV8825EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8833C 评估模块 DRV8833CEVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8833 评估模块 DRV8833EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8834 评估模块 DRV8834EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
用于 DRV8841 的评估模块 DRV8841EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
用于 DRV8843 的评估模块 DRV8843EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块 DRV8846EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块 DRV8848EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8860EVM - 用于具有串行接口的八路低侧驱动器的评估模块 DRV8860EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8880 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块 DRV8880EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块 DRV8881EEVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8881P 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块 DRV8881PEVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8884 具有集成感测电阻的 1.0A 步进电机驱动器评估模块 DRV8884EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块 DRV8885EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
DRV8886AT 2.0A Stepper Motor Driver With Integrated Sense Resistor Evaluation Module DRV8886ATEVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
2.0-A Stepper Motor Driver With Integrated Sense Resistor Evaluation Module DRV8886EVM 评估模块和开发板 Stepper Drivers with FETs
具有中型转矩驱动器的步进电机系统 TIDA-00111 参考设计 Stepper Drivers with FETs
串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器 TIDA-00117 参考设计 Stepper Drivers with FETs
汽车类自适应头灯定位步进电机 TIDA-00146 参考设计 Stepper Drivers with FETs
具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计 TIDA-00206 参考设计 Stepper Drivers with FETs
用于 PLC 的低侧栅 0.5A、8 通道数字输出模块 TIDA-00236 参考设计 Stepper Drivers with FETs
具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00261 参考设计 Stepper Gate Drivers
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机 TIDA-00293 参考设计 Stepper Drivers with FETs
冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案 TIDA-00297 参考设计 Stepper Drivers with FETs
高速数字输出 PLC 模块参考设计 TIDA-00319 参考设计 Stepper Drivers with FETs
用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块 TIDA-00320 参考设计 Stepper Drivers with FETs
3D 打印机控制器 (12V) TIDA-00405 参考设计 Stepper Drivers with FETs
双路高分辨率微步进驱动器参考设计 TIDA-00641 参考设计 Stepper Drivers with FETs
通用步进电机驱动器参考设计 TIDA-00736 参考设计 Stepper Gate Drivers
面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计 TIDA-00737 参考设计 Stepper Drivers with FETs
自动扭矩实施方案参考设计 TIDA-00740 参考设计 Stepper Gate Drivers
使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计 TIDA-00757 参考设计 Stepper Drivers with FETs
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 Stepper Drivers with FETs
50Ω 2GHz 示波器前端参考设计 TIDA-00826 参考设计 Stepper Drivers with FETs
具有自动调整功能的 24V 步进电机参考设计 TIDA-00830 参考设计 Stepper Drivers with FETs
具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计 TIDA-00867 参考设计 Stepper Drivers with FETs
采用单极步进电机控制器的单极步进电机驱动器参考设计 TIDA-00872 参考设计 Stepper Gate Drivers
Smart Damper Control Reference Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing TIDA-01067 参考设计 Stepper Drivers with FETs
High Voltage Stepper Driver Reference Design TIDA-01227 参考设计 Stepper Gate Drivers
Closed Loop Stepper Motor Reference Design With Encoder for Stall-Detection TIDA-01370 参考设计 Stepper Drivers with FETs
使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计 TIDEP0056 参考设计 Stepper Drivers with FETs
4-Axis CNC Router with 250 kHz Control Loop with PRU-ICSS based on SORTE Reference Design TIDEP0061 参考设计 Stepper Gate Drivers
采用 PRU®-ICSS、通过 Web 接口实现的简易 PID 控制参考设计 TIDEP0073 参考设计 Stepper Drivers with FETs
40 pin Boosterpack for 3D Printer Control TIDM-PRINTERPACK 参考设计 Stepper Drivers with FETs
面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®) TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 参考设计 Stepper Drivers with FETs
采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 参考设计 Stepper Drivers with FETs
Secure IoT Gateway Reference Design for Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® and Sub-1 GHz Nodes TIDM-TM4C129XGATEWAY 参考设计 Stepper Drivers with FETs

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首