TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

利用我们广泛的 LVDS 器件产品系列,解决您的高速数据传输难题

parametric-filter查看所有产品
借助我们强大的 LVDS、M-LVDS 和 PECL 串行器、解串器、驱动器、接收器、收发器和缓冲器产品系列,更快、更可靠地提供和分发数据。我们的器件可提供高抗噪性、超低 EMI 和低功耗特性,适用于各种应用。

按类别浏览

按类型选择

LVDS 串行器/解串器

通过我们的串行和解串 LVDS 产品系列,满足您的高带宽、低功耗传输要求,同时减少 I/O 数量。

LVDS 缓冲器、驱动器等

浏览我们广泛的 LVDS 缓冲器、驱动器、接收器和交叉点产品系列,该系列适用于桥接、信号分配、范围扩展和电平转换。

M-LVDS 驱动器和接收器

高速多点驱动器和接收器,适用于需要多个器件在单一传输线路上互连的应用,支持高达 250Mbps 的数据速率,并且符合 IEC 61000-4-2 标准。

PECL 与 LVPECL 驱动器和接收器

高速驱动器和接收器可在高速通信中实现 PECL 和 LVPECL 的双向电平转换。

相关类别
隔离式 LVDS 缓冲器

我们的高性能隔离式双 LVDS 缓冲器产品系列具有 8kVPK 增强型隔离电压,可在您的设计中提高可靠性并节省布板空间。

精选 LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

技术资源

设计指南
设计指南
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
浏览有关低电压差分信号的行业参考指南。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
了解 LVDS 的基础知识 
TI 的 LVDS 培训系列是一种复习所有 LVDS 知识的快速交互式方法。此视频系列涵盖了许多主题,包括 LVDS 拓扑、使用案例、性能等。
应用手册
应用手册
AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C)
深入了解 M-LVDS 以及使用差分多点拓扑技术进行数据和时钟分配的优势。  
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

汽车照明
使用 LVDS 实现下一代汽车照明
电机驱动
通过 LVDS 改进电机驱动器中的 EMC
航天
利用我们的 LVDS 航天产品,确保实现高度可靠的串行通信

使用 LVDS 实现下一代汽车照明

LED 技术的进步正在突破汽车照明的未来发展界限。具有高像素密度的先进灯设计可实现自适应照明、地面投影和动画等。低电压差分信号 (LVDS) 使设计人员能够提高串行数据吞吐量以控制增加的像素数。

优势:

  • 每个 LVDS 通道的信号传输速率大于 400Mbps。
  • 实现更低功耗设计。
  • 在长电缆或布线上具有较高的信号完整性。

特色资源

产品

通过 LVDS 改进电机驱动器中的 EMC

高开关频率电子器件使电机驱动器能够更大限度地提高效率,但随着效率的提高,系统噪声也会增加。更大限度地降低系统通信中的电磁干扰 (EMI) 的影响从未如此重要。

低电压差分信号 (LVDS) 为系统设计人员提供了一种降低高速系统间数据、时钟和控制通信 EMI 的工具。

优势:

  • 超低 EMI 噪声。
  • 实现更低功耗设计。
  • 在长电缆或布线上具有较高的信号完整性。

特色资源

产品
  • SN65LVDT14 – 用于 LVDS 串行外设接口的多通道收发器
  • SN65LVDT41 – 用于 LVDS 串行外设接口的多通道收发器
  • SN65MLVD207 – 全双工 M-LVDS 收发器
技术资源

利用我们的 LVDS 航天产品,确保实现高度可靠的串行通信

低电压差分信号 (LVDS) 为整个卫星子系统和有效载荷中的高速通信奠定了基础。20 多年来,TI 的航天级 LVDS 驱动器、接收器和交叉点产品系列提供了出色的辐射性能。

优势:

  • 合格制造商上架了 V 类产品。
  • 扩展共模电压接收器。
  • 实现了占用空间小的高密度系统。
  • 冷备用和扩展共模电压接收器。

特色资源

产品
技术资源