产品结构树

FPD-Link III Serializer/Deserializer (SerDes)

FPD-Link III 串行器/解串器在信息娱乐系统显示屏和 ADAS 摄像头应用中通过一条 STP 或同轴电缆传输视频、音频、控制数据和电力。立即开始您的设计

信息娱乐系统显示屏

连接清晰的 1080p+ 触控显示屏。HDMI、MIPI CSI-2、OpenLDI、RGB 等。

ADAS 摄像头和雷达

通过单条电缆以低延迟传输未压缩的视频、控制数据和电力。

用于信息娱乐系统的 FPD-Link III

全球首个用于 1080p 汽车显示屏的串行器/解串器芯片组

最广泛的选择

最广泛的选择

RGB、OpenLDI (LVDS)、MIPI CSI-2 和 HDMI。

技术领导者

技术领导者

首个支持 1080p 全高清显示屏和片上 HDCP 密钥的产品系列。

强大设计

强大设计

通过自适应均衡技术来补偿电缆老化和温度变化。

面向显示应用的特色 FPD-Link 产品

将串行器/解串器与不同的系统接口进行混搭。FPD-Link 自动处理总线桥接转换。所有 FPD-Link2 和 FPD-Link3 产品间的完全互操作性和向前与向后兼容性可提高系统设计的灵活性。

系统接口 PCLK (MHz) 显示分辨率 自适应 EQ 反向通道 扩频 白平衡/抖动 I2S 音频 HDCP 版本 同轴电缆 串行器 解串器
OpenLDI 25 - 170 1920 x 1080 DS90UB947
DS90UH947
DS90UB948
DS90UH948
  5 - 85 1280 x 720   DS90UB927
DS90UH927
DS90UB928
DS90UH928
  25-210 2880 x 1080   DS90UH948A
  5 - 65 1024 x 768             DS90UR907 DS90UR908
并行 RGB 5 - 96 1920 x 720   DS90UB921 DS90UB922
  5 - 85 1280 x 720   DS90UB925
DS90UH925
DS90UB926
DS90UH926
  5 - 65 1024 x 768         DS90UR905 DS90UR906
DS90UR916
HDMI™ 25 - 170 1920 x 1080 DS90UB949
DS90UH949
DS90UB929
 
  25-210 2880 x 1080 DS90UH949A  
MIPI® CSI‑2 25 - 170 1920 x 1080   DS90UB940
DS90UH940
  25-210 2880 x 1080   DS90UH940A

所有 FPD-Link III 产品

适用于 ADAS 摄像头和雷达的 FPD-Link III

通过单条同轴电缆或 STP 电缆即可传输视频、双向控制数据和电力

实现超小型摄像机设计

  • 通过单条同轴电缆即可传输视频、双向控制数据和电力
  • 支持同轴电缆供电 (PoC)
  • 允许将 ISP 移至 ECU 的超低延迟
  • 超小型 5x5 mm 串行器封装

高性能

  • 传输未压缩的视频
  • 支持 1MP、2MP、雷达及其他应用
  • 自适应 EQ 自动补偿电缆长度和老化
  • 符合汽车 EMC 要求

总系统成本低

  • 简单、组件数量少的解决方案
  • 支持低成本同轴电缆
  • 模块化可扩展产品系列
  • 轻松进行多摄像头聚合和复制

丰富的适用于 ADAS 摄像头和雷达的 FPD-Link 产品系列



典型传感器 系统接口 正向线速率

反向通道速率
CSI-2 端口复制 同步模式时钟 串行器 解串器 四路解串器集线器
1MP+/30fps 并行 LVCMOS
12 位,75MHz
10 位,100MHz
1.4Gbps
2.5Mbps
DS90UB913A-Q1 DS90UB914A-Q1 DS90UB964-Q1
1MP+/60fps
2MP/30fps
并行 LVCMOS
12 位,100MHz
1.9Gbps
2.5Mbps
DS90UB933-Q1 DS90UB934-Q1 DS90UB964-Q1
1MP+/60fps
2MP/30fps
MIPI CSI-2 1.9Gbps
2.5Mbps
不适用 DS90UB936-Q1 DS90UB964-Q1
2MP+/60fps
4MP/30fps
雷达
MIPI CSI-2 4.16Gbps
50Mbps
DS90UB953-Q1 DS90UB954-Q1 DS90UB960-Q1
(四路)


DS90UB954-Q1
(双路)

所有 FPD-Link III 产品