TI DLP® Pico™ 显示技术应用

TI DLP Pico 显示评估模块

精选 TI DLP® Pico™ 显示评估模块减价 200 美元*

条款和条件

立即购买


智能手机和平板电脑

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),可整合到智能手机和平板电脑中,在几乎任何物体表面1实现低功耗的大型投影显示。按需辅助屏幕可用于共享照片、展示演示文稿、观看电影甚至玩视频游戏。

智能手机和平板电脑的 DLP Pico 芯片组的优势包括卓越的图像质量、高光学效率(每瓦照明功率超过 20 投影流明2)和广泛的分辨率(从九分之一高清 640x360 到高清 1280x720)。产品开发人员可以通过选择符合应用要求的芯片组光学模块快速实现产品上市。

采用 DLP Pico 技术着手开发:

1投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

2每瓦照明 20 投影流明是整合了 DLP Pico 技术且照明功率低于 2 瓦的 LED 照明光学模块的典型效率。

智能手机和平板电脑

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
高光学效率 DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 整合了偏振无关型高反射率铝微镜,该铝微镜支持颜色明亮的高能效投影系统,光学效率可超过每瓦照明功率 20 投影流明。
小尺寸,高分辨率 DLP Pico DMD 配有小至 5.4µm 的微镜,可通过薄至 5.3mm 且面积不到一平方英寸的光学模块1(大小足以安装在任何移动设备上)创建高分辨率的投影图像。
DLP IntelliBright™ 算法 所有 DLP Pico TRP 芯片组中均采用了 DLP IntelliBright 技术,该技术是一套旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗的图像处理算法。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%2。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 通过采用与 DLP Cinema 投影仪一样的核心技术,DLP Pico 光学模块可实现超过 1000:1 的完全打开/关闭对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 依靠成熟的全球知名光学模块制造商生态系统,产品开发人员可以利用已经投入生产的现有即购即用型光学模块更快地进入市场。

1此尺寸的模块中包含 DLP2010 芯片组。

2与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%(具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置)。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为智能手机或平板电脑选择 DLP Pico 芯片组时通常会以尺寸和分辨率要求为基础依据;但是,其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于超便携、超低功耗应用的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2001 DLP2010 DLP3010
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.2” 0.3”
分辨率 640x360 (nHD) 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p)
典型亮度 15-25 流明 20-50 流明 25-60 流明
典型的系统总功率(包括照明功率)* 1-2W 1-3W 1-3W
适合智能手机和平板电脑应用的典型光学模块厚度 5-6mm 5.5-6.5mm 7-8mm
DLP IntelliBright 算法 支持
评估模块 联系 TI DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM
显示控制器 DLPC2607 DLPC3430 DLPC3433
PMIC/LED 驱动器 PAD1000YFFR1 DLPA2000
DLPA2005
DLPA2000
DLPA2005
第三方光学模块 占位符 占位符 占位符

1PAD1000YFFR 可从 TI 分销商处购买

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可着手将 DLP Pico 技术整合到智能手机、平板电脑或几乎任何移动设备:

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的亮度、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。通过 EVM,产品开发人员可以了解亮度、分辨率和软件控制。例如,利用 EVM 图形用户界面 (GUI),可以调整 DLP IntelliBright 算法并控制 LED 驱动电流,以优化性能和功耗。此外,加入 TI DLP 和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 采购光学模块,即可开始系统集成。DLP Pico 技术催生了微型投影行业中最大的光学模块制造商生态系统和最广泛的即购即用型光学模块。请拟定目标规格表(包括分辨率、亮度、尺寸和投射比等特性),并将其用于与光学模块供应商的合作中。选择供应商和光学模块后,开发人员可以在内部或与第三方合作来集成光学模块和适当的电子产品,包括 DLP 控制器和 DLP PMIC。某些应用可能需要自定义支持,在这种情况下,第三方 DLP 设计公司可以帮助开发自定义光学产品、电子产品和软件。

关键技术资源

示例产品

示例产品



平板电脑

放大



平板电脑

放大



智能手机

放大



摄像机

放大

视频

视频

Pico 投影仪

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),支持紧凑型低功耗微型投影仪,可在几乎任何物体表面1投射出明亮的大型图像。微型投影仪可作为便携式大屏幕显示器,用于任何具有视频输出的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。

微型投影仪的 DLP Pico 芯片组的优势包括卓越的图像质量、高光学效率和广泛的分辨率(从 640x360 到全高清 1920x1080)。产品开发人员可以通过选择符合应用要求的芯片组光学模块快速实现产品上市。

采用 DLP Pico 技术着手开发:

1投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

Pico 投影仪

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
高光学效率 DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 整合了偏振无关型高反射率铝微镜,该铝微镜支持紧凑且颜色明亮的电池供电式微型投影系统。
小尺寸,高分辨率 DLP Pico DMD 配有小至 5.4µm 的微镜,可以通过紧凑微型投影仪实现高分辨率的投影图像(高达全高清 1080p)。
DLP IntelliBright™ 算法 所有 DLP Pico TRP 芯片组中均采用了 DLP IntelliBright 技术,该技术是一套旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗的图像处理算法。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%1。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 通过采用与 DLP Cinema 投影仪一样的核心技术,DLP Pico 光学模块可实现超过 1000:1 的完全打开/关闭对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 依靠成熟的全球知名光学模块制造商生态系统,产品开发人员可以利用已经投入生产的现有即购即用型光学模块更快地进入市场。

1与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%,具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为微型投影仪选择 DLP Pico 芯片组时通常以亮度和分辨率要求为基础依据;但是,诸如尺寸和功耗等其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于微型投影仪的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
微暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35
DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439 (2x)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用

DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可开始开发 DLP Pico 投影仪。

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的亮度、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。通过 EVM,产品开发人员可以了解亮度、分辨率和软件控制。例如,利用 EVM 的图形用户界面 (GUI) 能够调整 DLP IntelliBright 算法和控制 LED 电流负载,以优化性能和功耗。此外,加入 TI DLP 和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 采购光学模块,即可开始系统集成。DLP Pico 技术催生了微型投影行业中最大的光学模块制造商生态系统和最广泛的即购即用型光学模块。拟定目标规格表(包括分辨率、亮度、尺寸和投射比等特性),并将其用于与光学模块供应商的合作中。选择光学模块后,开发人员可以在内部或与第三方合作来集成光学模块和适当的电子产品,包括 DLP 控制器和 DLP PMIC。某些应用可能需要自定义支持,在这种情况下,第三方 DLP 设计公司可以帮助开发自定义光学产品、电子产品和软件。

关键技术资源

示例产品

示例产品



Pico 投影仪

放大



平板电脑

放大



业务

放大



1080p Pico 投影仪

放大



超短投

放大

视频

视频

可穿戴显示屏

可穿戴显示又称为头戴式显示 (HMD) 或近眼显示,是用户可以作为头盔、耳机或眼镜佩戴的设备,能在佩戴者的视场中创造图像。该显示可以是透明式(扩增实境)或不透明(沉浸式或虚拟现实)。用户利用穿戴式显示可以在任何地点随时查看内容,无需拿出智能手机或坐在传统的显示设备(电视或电脑显示器)的前面。

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),可以实现具有快速刷新率的颜色明亮、高对比度、低功耗 HMD。

DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 是一种反射微镜技术,用于可穿戴显示中的光学模块。它通常由 RGB LED 照明,并通过瞳孔形成光学系统智能地将光反射到最终光学元件(例如,波导或弯曲组合器)中,然后该光学元件将图像传递到眼睛。

采用 DLP Pico 技术着手开发:

可穿戴显示屏

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
小尺寸,高分辨率 DLP Pico DMD 配有小至 5.4µm 的微镜,可以通过适用于可穿戴显示的紧凑型投影仪实现高分辨率(高达全高清 1080p)。
低功耗 DLP2010DLP3010 这两种 DLP Pico 芯片组的芯片组总功耗(DMD + 控制器)低于 350mW。此外,DLP Pico 技术的高光学效率降低了达到所需亮度等级所需的照明功率。
高速:快速的刷新率、低延迟 DLP Pico 芯片组支持的帧速率高达 240 Hz,具体取决于输入分辨率,并启用低延迟显示系统。DLP 微镜的高速切换减少了动态模糊。
高对比度 通过采用与 DLP Cinema 投影仪一样的核心技术,DLP Pico 光学模块可实现超过 1000:1 的完全打开/关闭对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。在扩增实境可穿戴显示中,高对比度可以实现高度透明的显示背景,即使在高亮度等级下也是如此。
高光学效率 DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 整合了偏振无关型高反射率铝微镜,该铝微镜支持颜色明亮的高能效可穿戴显示。DLP Pico 技术特别适合于那些要求通过中等至大型视场实现高亮度的可穿戴显示。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为可穿戴显示选择 DLP Pico 芯片组时通常以视场和分辨率要求为基础依据;但是,诸如尺寸和功耗等其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于可穿戴显示的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2010 DLP3010 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1920x1080(全高清 1080p)
典型的芯片组功耗1 <200mW <350mW <900mW
典型的视场范围2 15-30 度 30-50 度 50-70 度
原生分辨率下的最大帧速率3 240 Hz 120 Hz 60 Hz
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
控制器器件型号 DLPC3430 DLPC3433 DLPC3439 (2x)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2000 DLPA2000 DLPA3000

1显示 IEC 62087 视频(含有各种内容的标准视频,用于测量音频/视频设备的功耗)期间的平均功耗
2阅读适用于近眼显示的 DLP Pico 技术白皮书,了解有关视场假设和光学设计权衡的更多信息。
3如果传入视频是 24 位 RGB(即每种颜色 8 位)且视频匹配 DMD 的原生分辨率,则可实现列出的帧速率。视频的位深度越低和/或输入分辨率越低,则实现的帧速率越高。

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可开始采用 DLP Pico 技术开发可穿戴显示。

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的视场、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。产品开发人员利用 EVM 可以了解 DLP Pico 芯片组性能和软件控制。例如,利用 EVM 的图形用户界面 (GUI) 能够调整 DLP IntelliBright™ 算法和控制 LED 电流负载。此外,加入 TI DLP 和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 与第三方合作开发光学系统。HMD 光学系统的特点在很大程度上可以因为产品要求发生变化,例如视场、显示的类型(透明式或不透明)和最终的光学元件(波导、弯曲组合器或目镜)。鉴于这种变化性,所以并不存在适用于所有产品开发人员的“一体适用型”光学模块或系统设计。 第三方 DLP 设计公司和 DLP Pico 光学模块制造商可在需要时提供光学设计、电气设计和软件开发相关的帮助。

关键技术资源

示例产品

示例产品



扩增实境 (AR)

放大



扩增实境 (AR)

放大



虚拟现实 (VR)

放大

视频

视频

智能家居显示屏

智能家居是一种广泛的产品和服务类别,它为各种家庭设备带来了自动化和互相连接性,例如照明、恒温器、电器和娱乐设备。智能家居显示通过显示诸如状态、进度和警告等信息,允许通过易于访问的集中式集线器让用户与这些设备连接并进行通信。

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),支持小型的低功耗智能家居显示,可在家里的几乎任何物体表面1投影颜色明亮、自由形状的大型图像。想象一下,清晨起床看到卧室墙上投影的新闻、天气和体育比赛精彩片断,食谱投影在厨房台面上,而做饭或加热/冷却系统警报则投影在走廊的墙壁上。通过与传感技术相结合,基于投影的智能家居显示可以实现触控交互、物体检测以及到不规则表面上的投影映射。

智能家居显示的 DLP Pico 芯片组的优势包括卓越的图像质量、高光学效率和投影自由形状的图像形状的功能。产品开发人员可以通过选择符合应用要求的芯片组光学模块快速实现产品上市。

采用 DLP Pico 技术着手开发:

1投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

智能家居显示屏

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
在几乎任何表面上显示任何形状 虽然传统的平板显示器需要装配或放置在表面上,但是利用 DLP Pico 技术实现的显示能够直接投影在家里的规则表面上,因此在任何地方都可方便显示。此外,图像可以投影到任何形状的屏幕或表面(不只是矩形)上,以满足期望的功能或设计目标。
按需显示 想要显示时,它就在您眼前,不需要时,即会隐形,这种基于投影的智能家居显示可以即时提供显示,无需提供永久的显示面板。此外,DLP Pico 技术实现的小模块卷起后即可隐藏,实现真正的按需显示。
高光学效率 DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 整合了偏振无关型高反射率铝微镜,该铝微镜支持颜色明亮的高能效、紧凑型智能家居显示系统。
小尺寸,较高分辨率 DLP Pico DMD 配有小至 5.4µm 的微镜,可以通过紧凑型光学模块实现高分辨率的投影图像(高达全高清 1080p)。
固态照明可兼容 DLP Pico 芯片组旨在与固态照明高度兼容(例如 LED 和激光),这些固态照明会进一步实现小尺寸和较长的照明寿命。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为智能家居显示选择 DLP Pico 芯片组时通常以亮度和分辨率要求为基础依据;但是,诸如尺寸和功耗等其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于智能家居显示的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p);
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
微暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439 (2x)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A) DLPA3000 (6A) 不适用 DLPA3000 (6A) DLPA3005 (16A)

1假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的明亮的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可开始采用 DLP Pico 技术开发智能家居显示。

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的亮度、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。通过 EVM,产品开发人员可以了解亮度、分辨率和软件控制。例如,利用 EVM 的图形用户界面 (GUI) 能够调整 DLP IntelliBright 算法和控制 LED 电流负载,以优化性能和功耗。此外,加入 TI DLP 产品和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 采购光学模块,即可开始系统集成。DLP Pico 技术催生了微型投影行业中最大的光学模块制造商生态系统和最广泛的即购即用型光学模块。拟定目标规格表(包括分辨率、亮度、尺寸和投射比等特性),并将其用于与光学模块供应商的合作中。选择光学模块后,开发人员可以在内部或与第三方合作来集成光学模块和适当的电子产品,包括 DLP 控制器和 DLP PMIC。某些应用可能需要自定义支持,在这种情况下,第三方 DLP 设计公司可以帮助开发自定义光学产品、电子产品和软件。

关键技术资源

示例产品

示例产品



智能厨房显示

放大



控制面板

放大



桌面智能显示

放大

视频

视频

数字标牌

数字标牌是专为包括零售商、场馆、娱乐场所、酒店、饭店和机场等在内的商业和工业空间设计的一类显示。数字标牌提供诸如广告、菜单、事件状态以及在人们聚集的地点寻路等最新信息。

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),支持低功耗的数字标牌显示,可在诸如墙壁、桌面、地板或背投屏幕等几乎任何表面1投影出各种尺寸、颜色明亮、自由形状的图像。

用于数字标牌的 DLP Pico 技术的优势包括投影自由形状、按需显示和高光学效率,以实现颜色明亮且引人注目的图像的功能。通过与交互技术相结合,基于投影的数字标牌可以实现触控交互、物体检测以及到不规则表面上的投影映射。产品开发人员可以通过选择符合应用要求的芯片组光学模块快速实现产品上市。

采用 DLP Pico 技术实现的数字标牌产品示例包括:

采用 DLP Pico 技术着手开发:

1投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

数字标牌

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
在任何表面上显示 虽然传统的平板显示器装配或放置在表面上,但是利用 DLP 技术实现的投影显示可以在几乎任何表面上创建图像,因此表面可以转化成显示器,同时又能保留其原始用途。
自由形状显示 借助 DLP 技术,数字标牌不再局限于矩形面板。可以用自定义形状和曲率开发显示,以创造独特、瞩目的设计。利用自由形状投影,您能够使显示适应应用,而不是让应用适应显示。
可交换和可更换的显示 背投屏幕可能相对便宜,如果损坏,易于更换,因此降低了总拥有成本。另外,可以将单一的显示模块设计成适应各种屏幕的设计,从而减少库存需求和额外硬件平台的开发。
按需显示 想要显示时,它就在您眼前,不需要时,即会隐藏,这种 DLP Pico 投影系统可以即时提供显示,无需提供永久的显示面板。此外,DLP Pico 技术启用的小型投影系统卷起后即可隐藏,实现开启之前几乎隐形的显示。
固态照明可兼容 DLP Pico 芯片组旨在与固态照明高度兼容(例如 LED 和激光),这些固态照明会进一步实现小尺寸和较长的照明寿命。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为数字标牌选择 DLP Pico 芯片组时通常以亮度和分辨率要求为基础依据;但是,诸如尺寸和功耗等其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于数字标牌的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
微暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439 (2x)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005

DLPA2005 (2.4A) DLPA3000 (6A)

不适用

DLPA3000 (6A) DLPA3005 (16A)

1假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可开始采用 DLP Pico 技术开发数字标牌。

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的亮度、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。通过 EVM,产品开发人员可以了解亮度、分辨率和软件控制。例如,利用 EVM 的图形用户界面 (GUI) 能够调整 DLP IntelliBright 算法和控制 LED 电流负载,以优化性能和功耗。此外,加入 TI DLP 产品和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 采购光学模块,即可开始系统集成。DLP Pico 技术催生了微型投影行业中最大的光学模块制造商生态系统和最广泛的即购即用型光学模块。拟定目标规格表(包括分辨率、亮度、尺寸和投射比等特性),并将其用于与光学模块供应商的合作中。选择光学模块后,开发人员可以在内部或与第三方合作来集成光学模块和适当的电子产品,包括 DLP 控制器和 DLP PMIC。某些应用可能需要自定义支持,在这种情况下,第三方 DLP 设计公司可以帮助开发自定义光学产品、电子产品和软件。

关键技术资源

示例产品

示例产品



数字标牌

放大



投影映射

放大

视频

视频

移动智能电视

移动智能电视是一款综合了三种激动人心的技术的产品,包括无线连接、流媒体视频内容以及微型投影。这三种技术相结合,可以创造移动大屏幕体验。移动智能电视可以无线传输您最喜爱的互联网内容并将其投影到几乎任何表面上1

德州仪器 (TI) DLP® Pico™ 技术基于经证明的 DLP Cinema® 技术(全球超过 80% 的数字影院屏幕都采用了这种技术),支持紧凑、低功耗的移动智能电视,能够投影颜色明亮的大型图像。

移动智能电视的 DLP Pico 芯片组的优势包括卓越的图像质量、高光学效率和广泛的分辨率(高达全高清 1080p)。产品开发人员可以通过选择符合应用要求的芯片组光学模块快速实现产品上市。

采用 DLP Pico 技术着手开发:

1投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

移动智能电视

DLP Pico 技术的特性和优势

DLP Pico 技术的特性和优势

主要特性 优势
高光学效率 DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 整合了偏振无关型高反射率铝微镜,该铝微镜支持颜色明亮的高能效、紧凑型移动智能电视产品。
小尺寸,高分辨率 DLP Pico DMD 配有小至 5.4µm 的微镜,可以通过紧凑型移动智能电视实现高分辨率的投影图像(高达全高清 1080p)。
DLP IntelliBright™ 算法 所有 DLP Pico TRP 芯片组中均采用了 DLP IntelliBright 技术,该技术是一套旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗的图像处理算法。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%1。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 通过采用与 DLP Cinema 投影仪一样的核心技术,DLP Pico 光学模块可实现超过 1000:1 的完全打开/关闭对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 依靠成熟的全球知名光学模块制造商生态系统,产品开发人员可以利用已经投入生产的现有即购即用型光学模块更快地进入市场。

1与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%,具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员在为移动智能电视选择 DLP Pico 芯片组时通常以亮度和分辨率要求为基础依据;但是,诸如尺寸和功耗等其他系统要求也可能成为影响选择的因素。DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。下表列出了适用于移动智能电视的 DLP Pico 芯片组产品系列。

DMD 部件号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
微暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439 (2x)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005

DLPA2005 (2.4A) DLPA3000 (6A)

不适用

DLPA3000 (6A) DLPA3005 (16A)

1假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

立即开始开发

立即开始开发

产品开发人员通过三个简单的步骤即可开始采用 DLP Pico 技术开发移动智能电视。

  1. 根据您的系统要求找出适当的 DLP Pico 芯片组。确定应用取得成功所需的亮度、分辨率和其他规格,然后找到最符合要求的 DLP Pico 芯片组
  2. 评估 DLP Pico 技术并在 TI E2E 社区获取支持。为了评估芯片组的性能,请购买评估模块 (EVM)。通过 EVM,产品开发人员可以了解亮度、分辨率和软件控制。例如,利用 EVM 的图形用户界面 (GUI) 能够调整 DLP IntelliBright 算法和控制 LED 电流负载,以优化性能和功耗。此外,加入 TI DLP 产品和 MEMS E2E 社区后,产品开发人员还可以获得针对他们问题的有用答案。
  3. 采购光学模块,即可开始系统集成。DLP Pico 技术催生了微型投影行业中最大的光学模块制造商生态系统和最广泛的即购即用型光学模块。拟定目标规格表(包括分辨率、亮度、尺寸和投射比等特性),并将其用于与光学模块供应商的合作中。选择光学模块后,开发人员可以在内部或与第三方合作来集成光学模块和适当的电子产品,包括 DLP 控制器和 DLP PMIC。某些应用可能需要自定义支持,在这种情况下,第三方 DLP 设计公司可以帮助开发自定义光学产品、电子产品和软件。

关键技术资源

示例产品

示例产品



超短投

放大



客厅

放大



流媒体内容

放大

视频

视频



*LED 照明功率可以占到投影系统总功耗的很大一部分。系统设计人员在执行系统设计权衡(参见“亮度应用手册”了解详细信息)时可以考虑这一点,并且最终用户可以(具体取决于系统设计)选择重新配置适用于较低 LED 照明功耗的产品(参见 DLP IntelliBright™ 应用手册了解详细信息)。