Pico 芯片组 概述

TI DLP Pico™ 技术可提供卓越的图像质量,适用于需要小尺寸和低功耗的各种创新型显示应用。

产品

高性能且灵活的 Pico 芯片组可根据所需的功率级别提供最大亮度,从而支持各种设计需求。

Pico 显示应用

了解创新型显示应用,包括可穿戴设备、智能家居显示和售后市场平视显示。

解决方案和服务

购买现成的光学模块并寻找第三方设计公司,从而简化并加快设计过程。

适用于下一代显示的出色小型解决方案

  • 镜片阵列为 0.2 至 0.47 英寸,非常适合小型应用
  • 从 nHD 到 1080p 分辨率,几乎可以在任何表面上投射绚丽清晰的图像
  • 成熟的 DLP 技术,已被设计用于数百种消费类电子产品
可穿戴显示

立即开始

选择合适的 DLP Pico 产品以满足您的需求,并了解有用资源。

开始使用
立即开始

最佳工作工具

查找最能满足您设计需求的 DLP 评估模块 (EVM)。

查看 EVM
TI DLP Pico 显示评估模块

视频