TI DLP® Pico™ 显示技术应用

DLP Pico 芯片组产品组合支持从 nHD 到 1080p 的分辨率,可帮助开发人员创新开发出大量具备高性能的超便携紧凑型显示应用。产品开发人员可以选择符合应用要求的芯片组光学模块,快速实现产品上市。

了解以下应用:

售后市场平视显示

售后市场平视显示 (HUD) 器件在驾驶员视场中创建了一个透明显示。它可以提供导航、车速和通知等有用信息,同时确保驾驶员时刻关注路面状况。

DLP Pico 芯片是售后市场 HUD 的图片生成装置 (PGU) 中使用的反射型微显示技术。此芯片通常由 RGB LED 照明,它会将图像投射到被部分反射型光组合器反射的屏幕上并投射到驾驶员眼中。所显示的图像或信息会出现在光组合器上方的焦点区域。

售后市场平视显示

为什么将 DLP Pico 技术用于售后市场 HUD

DLP 特性 设计优点
高对比度 采用 DLP Pico 芯片设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统设计。在售后市场 HUD 中,高对比度可实现高度透明的显示背景,即使在高亮度等级下也是如此。
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的铝制微镜,可支持不论夜晚白天都能良好工作的亮度大、效能高的售后市场 HUD。
小尺寸,高分辨率 由于微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可提供高分辨率投影图像(高达全高清 1080p),同时实现非常适用于售后市场 HUD 的极其紧凑型投影设计。
高速:快速的刷新率、低延迟 DLP Pico 芯片组支持的帧速率高达 240 Hz,具体取决于输入分辨率,并启用低延迟显示系统。DLP 微镜具备高切换速度,可减少动态模糊,同时快速的颜色刷新率可减少顺序色彩显示的色分离。
成熟的生态系统 完善的光学模块制造商拥有成熟的全球生态系统,可简化设计过程,并帮助开发人员利用已投入生产的现有现成的光学引擎更快地进入市场

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据分辨率要求为售后市场 HUD 选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了最适用于售后市场 HUD 产品的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p)
典型的芯片组功耗1 <200mW <350mW
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM
控制器器件型号 DLPC3430 DLPC3433
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005

1 显示 IEC 62087 视频(含有各种内容的标准视频,用于测量音频/视频设备的功耗)期间的平均功耗。

商业游戏显示

商业游戏行业为娱乐场所或游乐场等环境中的玩家提供娱乐体验。传统型和沉浸式视频电子游戏、老虎机以及弹球游戏机等商业游戏产品通常采用电子显示以吸引玩家玩游戏,并确保他们在游戏过程中全情投入。

将 DLP 技术用于商业游戏产品的优势包括能够在各种表面上实现明亮、具有自由形状和自由形式的显示,例如墙壁、桌面、地板、物体或背投屏幕。DLP 技术还可实现交互式触摸、物体检测和投影映射,让商业游戏产品对用户而言更具吸引力。

商业游戏显示

为什么将 DLP Pico 技术用于商业游戏显示

DLP 特性 设计优点
自由形状显示 借助 DLP 技术,商业游戏显示不再局限于矩形面板。可以开发具备自定义形状和弯曲程度的投影显示,创建独特且瞩目的设计。
可交换和可更换的显示 投影屏幕相对比较便宜,并且损坏后易于更换,因此潜在性降低了总拥有成本。此外,显示模块可以设计为适应各种屏幕设计,可实现以模块化方法开发产品。
在任何表面上显示 传统的平板显示需要安装或放置在表面上,但 DLP 技术支持几乎可以在任何表面上进行投影的商业游戏显示
按需显示 想要显示时,它就在您眼前,不需要时,即会隐藏,这种 DLP 投影系统可以即时提供显示,无需提供永久的屏幕面板。此外,DLP 技术支持可隐藏的紧凑型投影系统,未开启显示时几乎不可见。
可兼容固态照明 DLP 芯片组经设计可与 LED 和激光等固态照明兼容,这些固态照明可实现紧凑尺寸和较长的照明寿命。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据亮度和分辨率要求为商业游戏显示选择 DLP Pico 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了适用于商业游戏显示的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 高达 150 流明 高达 300 流明 高达 1,000 流明 高达 1,500 流明
明亮环境中的典型屏幕尺寸1 20-30” 30-40” 40-50” 50-60”
昏暗环境中的典型屏幕尺寸1 30-50” 40-60” 60-80” 70-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用 DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1 假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的明亮环境,这可转化成 200 尼特的投影图像亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的昏暗环境,这可转化成 100 尼特的投影图像亮度。

数字标牌

数字标牌是专为零售场所、场馆、娱乐场所、酒店、饭店和机场等商业和工业空间设计的一类显示。数字标牌在人们聚集的地方提供广告、菜单、事件状态和地图等最新信息。在很多情况下,可以很方便地集成、放置或隐藏 Pico 投影以提供高效的数字标牌解决方案。一些使用案例可能要求更大的显示尺寸和亮度 – 访问采用 DLP 标准芯片组的数字标牌,了解更多信息。

数字标牌

为什么将 DLP Pico 技术用于数字标牌

DLP 特性 设计优点
在任何表面上显示 传统的平板显示需要安装或放置在表面上,但 DLP 技术支持几乎可以在任何表面上创建图像的投影显示。
自由形状显示 数字标牌不再局限于矩形面板。可以开发具备自定义形状和弯曲程度的显示,创建独特且瞩目的设计。采用 DLP 技术的自由形状投影可根据内容需求和使用案例环境来适应显示。
可交换和可更换的显示 背投屏幕可能相对便宜,如果损坏,易于更换,因此降低了总拥有成本。此外,单光学模块设计可以适应各种屏幕类型和形状,因此可以减少库存需求并开发其他硬件平台。
按需显示 想要显示时,它就在您眼前,不需要时,即会隐藏,这种投影系统可以即时提供显示,无需提供永久的显示面板。此外,DLP Pico 技术支持可隐藏的小型投影系统设计,未开启显示时几乎不可见。
可兼容固态照明 DLP 芯片经设计可与 LED 和激光等固态照明兼容,这些固态照明可进一步实现紧凑尺寸和较长的照明寿命。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据亮度和分辨率要求为数字标牌选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了适用于数字标牌的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
昏暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用 DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1 显示 IEC 62087 视频(含有各种内容的标准视频,用于测量音频/视频设备的功耗)期间的平均功耗。

数字标牌技术文档

移动智能电视

移动智能电视整合了三种出色技术:无线连接、流媒体视频内容和 Pico 投影。这三种技术相结合,可以创造移动大屏幕体验。移动智能电视可以无线传输您最喜爱的互联网内容并将其投射到几乎任何表面上1。了解有关 DLP 标准芯片组支持的相关激光电视应用的更多信息。

1 投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

移动智能电视

为什么将 DLP Pico 技术用于移动智能电视

DLP 特性 设计优点
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持亮度大、效能高的移动智能电视产品。
小尺寸,
高分辨率
由于微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可提供高达 1080p 的分辨率,同时实现极其紧凑的投影设计。
DLP IntelliBright™ 算法 一整套图像处理算法,旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%2。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 采用 DLP Pico 芯片设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 完善的光学模块制造商拥有成熟的全球生态系统,可简化设计过程,并帮助开发人员利用已投入生产的现有现成的光学引擎更快地进入市场。

2 与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%,具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据亮度和分辨率要求为移动智能电视选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了适用于移动智能电视的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
昏暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法 支持
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用 DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1 假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

Pico 投影仪

Pico 投影仪可用作便携式大屏幕显示,适用于任何具有视频输出的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。此类投影仪可为用户提供一个简便轻型的方式,能在各种设置中投射大型和彩色视频。

Pico 投影仪

为什么将 DLP Pico 技术用于 Pico 投影仪

DLP 特性 设计优点
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持亮度大的电池供电型 Pico 投影系统。
小尺寸,
高分辨率
由于微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可提供高分辨率投影图像(高达全高清 1080p),同时实现极其紧凑的投影设计。
DLP IntelliBright™ 算法 一整套图像处理算法,旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%2。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 采用 DLP Pico DMD 设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 完善的光学模块制造商拥有成熟的全球生态系统,可简化设计过程,并帮助开发人员利用已投入生产的现有现成的光学引擎更快地进入市场。

2 与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%,具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据亮度和分辨率要求为 Pico 投影仪选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了适用于 Pico 投影仪设计的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
昏暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用 DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1 假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

智能家居显示

智能家居是一种广泛的产品和服务类别,它为各种家庭设备带来了自动化和互相连接性,例如照明、恒温器、电器和娱乐设备。智能家居显示通过显示诸如状态、进度和警告等信息,允许通过易于访问的集中式集线器让用户与这些设备连接并进行通信。

为家居设备提供智能显示可带来许多优势,例如提供交互式、自适应和可重新配置的接口以代替几乎家中所有房间内的按钮、平板电脑、LCD 面板和机械旋钮

智能家居显示

为什么将 DLP Pico 技术用于智能家居显示

DLP 特性 设计优点
在几乎任何表面上显示任何形状 使用 DLP 芯片的智能显示可以在家中的现有表面上直接进行投影,可以随时提供便捷信息。
按需显示 想要显示时,它就在您眼前,不需要时,即会隐藏 - 智能家居投影可以即时提供显示,无需提供永久的显示面板。此外,DLP Pico 技术支持可隐藏或可集成至现有家居设备的小型光学模块设计。
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持亮度大、效能高的紧凑型智能家居显示系统。
高分辨率 DLP Pico DMD 支持高分辨率投影图像 - 高达全高清 1080p 分辨率。
可兼容固态照明 DLP 芯片可与 LED 和激光等固态照明兼容,这些固态照明可进一步实现紧凑尺寸和较长的照明寿命。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据亮度和分辨率要求为智能家居显示选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了适用于智能家居显示的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4501 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.45” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1280x800(高清 WXGA) 1920x1080(全高清 1080p)
典型亮度 50-100 流明 150-300 流明 >400 流明 >500 流明
办公室环境中的典型屏幕尺寸1 10-20” 20-30” 25-45” 30-50”
昏暗的家庭环境中的典型屏幕尺寸1 25-35” 35-55” 55-75” 75-90”
典型的光学模块厚度 6-10mm 10-20mm 20-30mm 25-40mm
DLP IntelliBright™ 算法
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM 基于 DLPC6401 的 DLP Display EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
显示控制器器件型号 DLPC3430/35 DLPC3433/38 DLPC6401 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2005 DLPA2005 (2.4A)
DLPA3000 (6A)
不适用 DLPA3000 (6A)
DLPA3005 (16A)

1 假设投影图像亮度是环境背景表面亮度的 2-3 倍。对于环境亮度约为 100 尼特 (cd/m2)(约 300 流明)的办公室环境,这可转化成 200 尼特的投影亮度。对于环境亮度约为 30 尼特(约 100 流明)的微暗的家庭环境,这可转化成 100 尼特的投影亮度。

智能手机和平板电脑

将 Pico 显示集成至智能手机和平板电脑,可以在几乎任何表面上支持大屏幕和高效能的投影1。按需辅助屏幕可用于共享照片、展示演示文稿、观看电影甚至玩视频游戏。

DLP Pico 芯片组的优势包括卓越的图像质量、高光学效率(每瓦照明功率超过 20 投影流明2)和广泛的分辨率(从 640x360 nHD 到 1280x720 高清)。

1 投影显示在浅色的哑光表面上可实现最佳性能。性能会因投影仪的亮度、周边照明、图像内容和表面特点(例如,颜色、反射率、图案和纹理)而发生变化。

2 每瓦照明 20 投影流明是整合了 DLP Pico 技术且照明功率低于 2W 的 LED 照明光学模块的典型效率。

智能手机和平板电脑

为什么将 DLP Pico 技术用于智能手机和平板电脑

DLP 特性 设计优点
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持亮度大、效能高的投影系统。
小尺寸,高分辨率 由于微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可设计用于厚度为 5.3mm 且面积小于 1 平方英寸的小型光学模块1 – 极其小巧,几乎可适用于任何移动设备,并能创建优美的高分辨率图像。
DLP IntelliBright™ 算法 一整套图像处理算法,旨在帮助优化图像亮度、对比度和功耗。DLP IntelliBright 算法可在不增加功耗的情况下将亮度提升高达 50%2。有关详细信息,请阅读 DLP IntelliBright 应用手册
高对比度 包含 DLP Pico DMD 设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统光学设计。对比度越高,转化成的色彩越生动,黑色越浓。
成熟的生态系统 完善的光学模块制造商拥有成熟的全球生态系统,可简化设计过程,并帮助开发人员利用已投入生产的现有现成的光学引擎更快地进入市场。

1 此尺寸的模块中包含 DLP2010 芯片组。

2 与关闭 DLP IntelliBright 算法的情况相比,DLP IntelliBright 算法可将亮度提升高达 50%(具体取决于图像内容和 DLP IntelliBright 算法设置)。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据尺寸和分辨率要求为智能手机或平板电脑选择 DLP 芯片组。但是,可能也会考虑其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了最适用于超便捷、超低功耗应用的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2001 DLP2010 DLP3010
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.2” 0.3”
分辨率 640x360 (nHD) 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p)
典型亮度 15-25 流明 20-30 流明 25-35 流明
典型的系统总功耗(包括照明功率) 1-2W 1-2W 1-2W
适合智能手机和平板电脑应用的典型光学模块厚度 5-6mm 5.5-6.5mm 7-8mm
DLP IntelliBright 算法
评估模块 联系 TI DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM
显示控制器 DLPC2607 DLPC3430 DLPC3433
PMIC/LED 驱动器 PAD1000YFFR1 DLPA2000 DLPA2000
第三方光学模块      

1 PAD1000YFFR 可从 TI 分销商处购买

智能手机和平板电脑技术文档

可穿戴显示

可穿戴显示是头盔、耳机或眼镜等可被用户穿戴的设备,并且可以在用户的视场内创建图像。该显示可以是透明式(增强现实)或不透明(沉浸式或虚拟现实)。此类产品包括头戴式显示 (HMD) 和近眼显示。

DLP Pico 芯片是可穿戴显示的光学模块中使用的反射型微显示技术。它通常由 RGB LED 照明,并通过瞳孔形成光学系统智能地将光反射到最终光学元件(例如,波导或弯曲组合器)中,然后该光学元件将图像传递到眼睛。DLP Pico 技术支持具备快速刷新速率的高亮度、高对比度、低功耗 HMD。

可穿戴显示

为什么将 DLP Pico 技术用于可穿戴显示

DLP 特性 设计优点
小尺寸,高分辨率 由于微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可提供高达 1080p 的分辨率,同时实现极其紧凑的光学引擎设计,满足可穿戴显示的空间受限需求。
低功耗 DLP2010 和 DLP3010 的总芯片组(DMD + 控制器)功耗低于 350mW。此外,芯片的高光学效率降低了达到所需亮度等级需要的照明功率。
高速:快速的刷新率、低延迟 DLP Pico 芯片组支持的帧速率高达 240 Hz,具体取决于输入分辨率,并启用低延迟显示系统。DLP 微镜的高速切换减少了动态模糊。
高对比度 采用 DLP Pico 芯片设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统设计。在增强现实可穿戴显示中,高对比度可实现高度透明的显示背景,即使在高亮度等级下也是如此。
高光学效率 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持亮度大、效能高的可穿戴显示。DLP Pico 技术特别适合于那些要求通过中等至大型视场实现高亮度的可穿戴显示。

DLP Pico 芯片组和评估模块 (EVM)

产品开发人员通常会根据视场和分辨率要求为可穿戴显示选择 DLP Pico 芯片组。但是,可能也会考虑尺寸和功耗等其他系统要求。DLP Pico 芯片组包括两个主要组件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括一个 PMIC 或 LED 驱动器。下表显示了最适用于可穿戴显示的 DLP Pico 芯片组选择。

DMD 器件型号 DLP2010 DLP3010 DLP4710
微镜阵列对角线长度 0.2” 0.3” 0.47”
分辨率 854x480 (480p) 1280x720(高清 720p) 1920x1080(全高清 1080p)
典型的芯片组功耗1 <200mW <350mW <900mW
典型的视场范围 15-30 度 30-50 度 50-70 度
原生分辨率下的最大帧速率2 240 Hz 120 Hz 60 Hz
评估模块 (EVM) DLP LightCrafter Display 2010 EVM DLP LightCrafter Display 3010 EVM DLP LightCrafter Display 4710 EVM
控制器器件型号 DLPC3430 DLPC3433 DLPC3439(2 个)
PMIC/LED 驱动器器件型号 DLPA2000 DLPA2000 DLPA3000

1 显示 IEC 62087 视频(含有各种内容的标准视频,用于测量音频/视频设备的功耗)期间的平均功耗

2 如果传入视频是 24 位 RGB(即每种颜色 8 位)且视频匹配 DMD 的原生分辨率,则可实现列出的帧速率。视频的位深度越低和/或输入分辨率越低,则实现的帧速率越高。