ZHCSB59E April 2011 – December 2015 TPS22924B , TPS22924C
PRODUCTION DATA.
TPS22924x 是一款具有受控接通功能的小型、低 RON 的负载开关。此器件包含一个 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻。此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
为能够在开关关闭时快速进行输出放电,添加了一个 1250Ω 的片上负载电阻。此器件的上升时间受到内部控制以避免出现浪涌电流。TPS22924B 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 100µs,而 TPS22924C 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 800µs。
TPS22924x 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下运行。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22924B | DSBGA (6) | 1.40mm × 0.90mm |
TPS22924C | DSBGA (6) | 1.40mm × 0.90mm |
NOTE:
SMPS = 开关模式电源