ZHCUB21 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件说明和设置
    1. 1.1 所需硬件
    2. 1.2 一般硬件测试设置程序
    3. 1.3 使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
  5. 2软件说明
    1. 2.1 软件安装顺序
    2. 2.2 Latte 功能概览
    3. 2.3 有用的 Latte 快捷方式
    4. 2.4 通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
      1. 2.4.1 将 Latte 连接到板
      2. 2.4.2 编译库
      3. 2.4.3 示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
      4. 2.4.4 重定时器配置
      5. 2.4.5 重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
      6. 2.4.6 垂直眼图监视器
  6. 3相关文档
    1. 3.1 补充内容
  7. 4EVM 电缆组件
User's Guide

DS560DF410EVM 用户指南