ZHCUB21 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件说明和设置
    1. 1.1 所需硬件
    2. 1.2 一般硬件测试设置程序
    3. 1.3 使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
  5. 2软件说明
    1. 2.1 软件安装顺序
    2. 2.2 Latte 功能概览
    3. 2.3 有用的 Latte 快捷方式
    4. 2.4 通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
      1. 2.4.1 将 Latte 连接到板
      2. 2.4.2 编译库
      3. 2.4.3 示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
      4. 2.4.4 重定时器配置
      5. 2.4.5 重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
      6. 2.4.6 垂直眼图监视器
  6. 3相关文档
    1. 3.1 补充内容
  7. 4EVM 电缆组件

软件说明

用于配置 DS560DF410EVM 的软件是 TI 开发的名为 Latte 的 GUI。可通过 TI 网站请求下载最新版本的 Latte。用户需要下载并执行两个安装文件:Latte 框架安装程序文件和 Latte 库更新程序。在本出版物发布时,最新的 Latte 安装文件如下所示:

  • 主要安装程序:TI-DS560-Latte_V0p2.exe
  • 库更新程序:TI-DS560Lib_V4p0.exe