ZHCUB21 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件说明和设置
    1. 1.1 所需硬件
    2. 1.2 一般硬件测试设置程序
    3. 1.3 使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
  5. 2软件说明
    1. 2.1 软件安装顺序
    2. 2.2 Latte 功能概览
    3. 2.3 有用的 Latte 快捷方式
    4. 2.4 通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
      1. 2.4.1 将 Latte 连接到板
      2. 2.4.2 编译库
      3. 2.4.3 示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
      4. 2.4.4 重定时器配置
      5. 2.4.5 重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
      6. 2.4.6 垂直眼图监视器
  6. 3相关文档
    1. 3.1 补充内容
  7. 4EVM 电缆组件

Latte 功能概览

用户可以通过桌面快捷方式图标启动 DS560Latte GUI,或选择 App – DS560Latte图 2-4 显示了 Latte GUI 主窗口。Latte 用户界面分为八个窗口(在图 2-4 中标记为 1 到 8),具有以下功能:

窗口 1:

此窗口(也称为 Scripts)显示了可用的 Python 脚本列表,这些脚本可生成用于配置 DS560EVM 的寄存器命令。显示的脚本文件位于 ..\Documents\Texas Instruments\DS560Latte\projects\DS560\ 文件夹中。您可以根据需要修改和创建新脚本,这些脚本会在您重新启动 Latte 时出现在此子窗口中。

窗口 2:

此窗口(也被称为 Editor)会显示当前所选脚本中的代码,可用于根据需要修改和保存代码。

窗口 3 至 6:

当用户运行脚本以配置 DS560DF410 时,这些窗口会更新状态信息。

窗口 7:

此窗口(也被称为 Command Line)用于输入和运行各个命令。此类命令的示例包括更改 TX 摆幅、预加重或后加重设置、配置 PRBS 发生器或校验器等。

窗口 8:

此窗口(也被称为 Log)会在脚本执行期间显示消息以显示当前状态。此窗口也用于故障排除。

GUID-20230202-SS0I-G05H-1WJV-3SBGWB6WSQLJ-low.png图 2-4 Latte GUI 概述