ZHCUB21 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件说明和设置
    1. 1.1 所需硬件
    2. 1.2 一般硬件测试设置程序
    3. 1.3 使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
  5. 2软件说明
    1. 2.1 软件安装顺序
    2. 2.2 Latte 功能概览
    3. 2.3 有用的 Latte 快捷方式
    4. 2.4 通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
      1. 2.4.1 将 Latte 连接到板
      2. 2.4.2 编译库
      3. 2.4.3 示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
      4. 2.4.4 重定时器配置
      5. 2.4.5 重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
      6. 2.4.6 垂直眼图监视器
  6. 3相关文档
    1. 3.1 补充内容
  7. 4EVM 电缆组件

垂直眼图监视器

要实现重定时器内部眼图监视器功能,用户需要加载定制 GUI shell。具体步骤如下:

  1. 在 Latte 的菜单栏中,选择 Session-> Load session
  2. 选择文件 C:\Users\<User ID>\Documents\Texas Instruments\DS560Latte\projects\DS560_VP40\setup\customGUI.astx

(将 <User ID> 替换为相应的 Windows 登录 ID。)

  1. 现在,可以在 Latte 的 Custom GUI List(窗口 6)中看到 CGui_CGui_CGui_VerticalEyeMonitor

加载定制 GUI 后,可以在 Latte 中绘制 64 个图块中所接收到数据的垂直眼图直方图,如图 2-8 所示。可以在大约 64k 个样本的有限集合中或连续捕获数据。

  1. controls 选项卡下,选择 channel(有效范围为 0 至 3)。

  2. 从下拉模式将 Capture type 设置为 ContinuousFinite samples

  3. 点击 Start CapturePlot Eye data 选项卡中获取垂直眼图。

GUID-20221103-SS0I-GJJZ-WPHD-CLVP7J0LRJWF-low.png图 2-8 垂直眼图监视器 GUI