ZHCUAX5 march   2023 TPS546D24S

 

  1.   堆叠 TPS546D24S 两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载:
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇:
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态

堆叠 TPS546D24S 两相评估模块

TPS546D24SEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546D24S 器件的两相降压转换器。TPS546D24S 器件是一款具有 PMBus® 接口的可堆叠同步降压器件,可由额定电压为 2.95V 至 16V 的电源供电。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。

在出厂默认设置中,可以将两个 TPS546D24S 器件配置为两相降压转换器。输出电流均匀地分配在两个器件中;正负输出端子连接在一起。