ZHCUAX5 march   2023 TPS546D24S

 

  1.   堆叠 TPS546D24S 两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载:
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇:
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态

控制环路增益和相位测量步骤

TPS546D24SEVM-2PH 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP17 和 TP18 处访问,以进行环路响应分析。这些测试点必须在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 6-3 中的说明。

表 6-3 环路响应测量的测试点列表
测试点节点名称说明备注
TP18CH_B输入到 VOUT 的反馈分压器此节点的扰动幅度必须小于 30mV
TP17CH_AVOUT 的结果输出可以采用具有 CH_B/CH_A 配置的网络分析器来测量波特

按照下面的步骤测量环路响应:

  1. 按照节 4.2 中的描述设置 EVM。
  2. 对于 VOUT,将网络分析器的隔离变压器从 TP18 连接到 TP17。
  3. 将输入信号测量探头连接到 TP18。将输出信号测量探头连接到 TP17。
  4. 将两个探头通道的接地导线连接到 TP20。
  5. 在网络分析器上将波特测量为 TP18/TP17(输入/输出)。