ZHCUAX5 march   2023 TPS546D24S

 

  1.   堆叠 TPS546D24S 两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载:
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇:
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态

电气性能规格

表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 输入电压条件下得出的。

表 2-1 TPS546D24SEVM-2PH 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,IN51216V
满载输入电流IOUT = 80 A6.4A
满载输入电流VIN = 5V,IOUT = 80 A15.6A
空载输入电流IOUT = 0A,开关启用130mA
启用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP2_P1 和 JP2_P2 引脚 3 和 4 短接5.26V
禁用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP2_P1 和 JP2_P2 引脚 3 和 4 短接4.75V
输出特性
输出电压,VOUT0.8V
输出负载电流,IOUT080A
输出电压调节线路调节:VIN = 5 V 至 16 V0.1%
负载调节:IOUT = 0 A 至 80 A0.1%
输出电压纹波IOUT = 80 A5mVpp
输出电压下冲IOUT = 20A 至 60A,阶跃 1A/µs70mV
输出电压过冲IOUT = 60A 至 20A,阶跃 100A/µs70mV
输出过流故障阈值U1_P1 的相电流限制设置由 MSEL2 编程52A
U1_P2 的相电流限制设置由 MSEL2 编程52A
系统特性
开关频率由 MSEL1 编程550kHz
满载效率,VOUT(1)IOUT = 80 A84.8%
工作外壳温度IOUT = 80 A,浸泡 10 分钟80°C
环路带宽IOUT = 40 A30.3kHz
相位裕度93.5°
PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能
U1_P1 PMBus 地址由 NVM 和 ADRSEL 编程36十进制
U1_P1 电压基准VOUT_COMMAND 的默认设置由 VSEL 编程800mV
U1_P1 软启动时间 (TON_RISE)TON_RISE 的默认设置由 MSEL2 编程3ms
效率是使用表 6-2 中所列的测试点进行测量的,以更大限度减小板载铜布线引起的直流压降的影响。