ZHCUAX5 march   2023 TPS546D24S

 

  1.   堆叠 TPS546D24S 两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载:
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇:
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态

效率测量测试点

为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请确保在正确的位置测量电压。此操作很有必要,否则测量结果会包含与动力总成本身无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。

可以在输入线的任意点测量输入电流,并且可以在被测输出线的任何位置测量输出电流。

表 6-1 显示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。

表 6-1 效率测量的测试点
测试点节点名称说明备注
TP12PVINVIN+ 的输入电压测量点这对测试点与 U1_P1 的 PVIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降被包含在效率测量内。
TP15PGNDVIN– (GND) 的输入电压测量点
TP22VOUTVOUT+ 的输出电压测量点这对测试点连接在输出端子附近。从电感器的输出点到输出端子的压降被包含在效率测量内。
TP25GNDVOUT– (GND) 的输出电压测量点

为了更准确的测量动力总成的效率,请从测量中去除动力总成与端子之间的压降。使用表 6-2 中的测试点会降低这些损耗。为了平均每个测试点的电压,以便只需要一个仪表即可测量 PVIN 和 VOUT,请在每个测试点和仪表之间增加一些电阻。对于本用户指南中进行的测量,每个测试点都串联了一个 1.5kΩ 电阻器。使用这些测试点将在 80 A 负载下测量的功率损耗降低了约 0.5W。这部分功率损耗在了 PCB 的铜布线中。

表 6-2 用于更好的效率测量的测试点
测试点节点名称说明备注
TP1_P1PVIN_P1VIN+ 的输入电压测量点这对测试点与 U1_P1 的引脚附近的 PVIN 和 PGND 相连
TP4_P1GND_P1VIN– (PGND) 的输入电压测量点
TP1_P2PVIN_P2VIN+ 的输入电压测量点这对测试点与 U1_P2 的引脚附近的 PVIN 和 PGND 相连
TP4_P2GND_P2VIN– (PGND) 的输入电压测量点
TP13VOUT_P1VOUT+ 的输出电压测量点这对测试点与 U1_P1 的输出电感器附近的 VOUT 和 GND 相连
TP16GND_P1VOUT– (GND) 的输出电压测量点
TP26VOUT_P2VOUT+ 的输出电压测量点这对测试点与 U1_P2 的输出电感器附近的 VOUT 和 GND 相连
TP30GND_P2VOUT– (GND) 的输出电压测量点