ZHCUAK7B March   2011  – July 2021 TPS56221

 

  1. 引言
  2. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 电气性能规格
  4. 原理图
  5. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 风扇
    2. 5.2 推荐的线规
      1. 5.2.1 VIN 至 J1
      2. 5.2.2 J2 至 LOAD
    3. 5.3 设备设置过程
  6. 配置
    1. 6.1 启用选择 (J3)
  7. 测试点说明
    1. 7.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
    2. 7.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
    3. 7.3 使能/软启动监测 (TP5)
    4. 7.4 电源正常状态监测 (TP6)
    5. 7.5 环路响应测试(TP7、TP8、TP9 和 TP10)
    6. 7.6 开关节点电压监测(TP11 和 TP12)
  8. 测试过程
    1. 8.1 启动/关断程序
    2. 8.2 输出波纹电压测量步骤
    3. 8.3 控制环路增益和相位测量步骤
    4. 8.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1  效率
    2. 9.2  负载调节
    3. 9.3  线性调整率
    4. 9.4  输出电压纹波
    5. 9.5  开关节点
    6. 9.6  负载瞬态
    7. 9.7  启动
    8. 9.8  电源关闭
    9. 9.9  过流保护
    10. 9.10 控制环路波特图
    11. 9.11 热像图
  10. 10EVM 装配图和 PCB 布局布线
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

引言

TPS56221EVM-579 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,可通过 12V 输入总线以高达 25A 的电流提供 1.0V 固定输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压。该模块使用 TPS56221 具有集成式 MOSFET 的高电流同步降压转换器。

TPS56221 在标准 QFN 封装中集成了 TI 的高性能控制器技术和 TI 业界出色的 MOSFET 技术,可以满足现代高电流和空间受限应用的需求。