ZHCUAK7B March   2011  – July 2021 TPS56221

 

  1. 引言
  2. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 电气性能规格
  4. 原理图
  5. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 风扇
    2. 5.2 推荐的线规
      1. 5.2.1 VIN 至 J1
      2. 5.2.2 J2 至 LOAD
    3. 5.3 设备设置过程
  6. 配置
    1. 6.1 启用选择 (J3)
  7. 测试点说明
    1. 7.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
    2. 7.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
    3. 7.3 使能/软启动监测 (TP5)
    4. 7.4 电源正常状态监测 (TP6)
    5. 7.5 环路响应测试(TP7、TP8、TP9 和 TP10)
    6. 7.6 开关节点电压监测(TP11 和 TP12)
  8. 测试过程
    1. 8.1 启动/关断程序
    2. 8.2 输出波纹电压测量步骤
    3. 8.3 控制环路增益和相位测量步骤
    4. 8.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1  效率
    2. 9.2  负载调节
    3. 9.3  线性调整率
    4. 9.4  输出电压纹波
    5. 9.5  开关节点
    6. 9.6  负载瞬态
    7. 9.7  启动
    8. 9.8  电源关闭
    9. 9.9  过流保护
    10. 9.10 控制环路波特图
    11. 9.11 热像图
  10. 10EVM 装配图和 PCB 布局布线
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

J2 至 LOAD

LOAD 与 TPS56221EVM-579 的 J2 之间的连接可承载高达 25ADC 电流。最低建议线规是 2xAWG #14,导线总长度不到 2 英尺(1 英尺用于输入,1 英尺用于返回路径)。

注:

J2 是一个 4 位端子插孔,每个位置供 VOUT 和 GND 使用,每个位置支持 15A 的额定输出电流。当提供超过 15A 的电流时,应该使用两个 VOUT 和两个 GND 位置。