ZHCUAK7B March   2011  – July 2021 TPS56221

 

  1. 引言
  2. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 电气性能规格
  4. 原理图
  5. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 风扇
    2. 5.2 推荐的线规
      1. 5.2.1 VIN 至 J1
      2. 5.2.2 J2 至 LOAD
    3. 5.3 设备设置过程
  6. 配置
    1. 6.1 启用选择 (J3)
  7. 测试点说明
    1. 7.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
    2. 7.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
    3. 7.3 使能/软启动监测 (TP5)
    4. 7.4 电源正常状态监测 (TP6)
    5. 7.5 环路响应测试(TP7、TP8、TP9 和 TP10)
    6. 7.6 开关节点电压监测(TP11 和 TP12)
  8. 测试过程
    1. 8.1 启动/关断程序
    2. 8.2 输出波纹电压测量步骤
    3. 8.3 控制环路增益和相位测量步骤
    4. 8.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1  效率
    2. 9.2  负载调节
    3. 9.3  线性调整率
    4. 9.4  输出电压纹波
    5. 9.5  开关节点
    6. 9.6  负载瞬态
    7. 9.7  启动
    8. 9.8  电源关闭
    9. 9.9  过流保护
    10. 9.10 控制环路波特图
    11. 9.11 热像图
  10. 10EVM 装配图和 PCB 布局布线
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

电气性能规格

表 3-1 TPS56221EVM-579 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
VIN输入电压81214V
IIN输入电流VIN = 12V,IOUT = 25A2.42A
空载输入电流VIN = 12V,IOUT = 0A43mA
VIN_UVLO输入 UVLOIOUT = 25A4.2V
输出特性
VOUT输出电压VIN = 8V 至 14V,IOUT = 0A 至 25A0.981.01.02V
线性调整率VIN = 8V 至 14V,IOUT = 25A0.1%
负载调整率VIN = 12V,IOUT = 0A 至 25A1%
VRIPPLE输出电压纹波VIN = 12V,IOUT = 25A20mVPP
IOUT输出电流VIN = 8 V 至 14 V025A
系统特性
fSW开关频率450500550kHz
ηpk峰值效率VIN = 12V,IOUT = 13A89.6%
η满负载效率VIN = 12V,IOUT = 25A87.1%
工作温度25°C