ZHCUA46A January   2010  – February 2022 TPS51218

 

  1.   在高电流 Eco-mode 应用中使用 TPS51218EVM-496 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能规格
  5. 3原理图
  6. 4测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
      1. 4.2.1 配置
      2. 4.2.2 输入接头
      3. 4.2.3 输出连接
      4. 4.2.4 其他连接
  7. 5测试步骤
    1. 5.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 5.2 测试点列表
    3. 5.3 设备停机
  8. 6性能数据和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调整率
    3. 6.3 瞬态响应
    4. 6.4 输出纹波
    5. 6.5 开关节点电压
    6. 6.6 导通波形
    7. 6.7 关断波形
    8. 6.8 输出 1.1V 预偏置导通
  9. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

在高电流 Eco-mode 应用中使用 TPS51218EVM-496 高性能单路同步降压控制器

TPS51218EVM 评估模块(EVM)用于评估 TPS51218(一款小尺寸单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP™ 模式),通过 12V 输入总线在高达 20A 的电流下提供固定 1.2V 输出。