ZHCUA46A
January 2010 – February 2022
TPS51218
在高电流 Eco-mode 应用中使用 TPS51218EVM-496 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
4.2.1
配置
4.2.2
输入接头
4.2.3
输出连接
4.2.4
其他连接
5
测试步骤
5.1
线性/负载调整率和效率测量步骤
5.2
测试点列表
5.3
设备停机
6
性能数据和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调整率
6.3
瞬态响应
6.4
输出纹波
6.5
开关节点电压
6.6
导通波形
6.7
关断波形
6.8
输出 1.1V 预偏置导通
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
修订历史记录
5.1
线性/负载调整率和效率测量步骤
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0A
DC
。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 中提供的短接 J4 的跳线导通。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 中提供的短接 J3 的引脚 2 和引脚 3 的跳线导通。
将 V
IN
从 0V 增加到 12V。使用 V1 测量输入电压。
移除 J4 上的跳线以启用控制器。
将负载从 0A
DC
改为 20A
DC
。V
OUT
必须保持在负载调整率内。
将 V
IN
从 8V 改为 14V。V
OUT
必须保持在线性调整率内。
将跳线接到 J4 上以禁用控制器。
将负载降至 0A。
将 V
IN
降至 0V。