ZHCUA46A January 2010 – February 2022 TPS51218
电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 4-2 所示。
万用表:必须使用 0V 至 15V 电压表测量 TP6(VIN)和 TP7(PGND)处的 VIN,并使用 0V 至 5V 电压表测量 TP8(VOUT)和 TP9(PGND)处的 VOUT。图 4-2 中所示的 0A 至 10A 电流表(A1)用于测量输入电流。
输出负载:输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.2V 电压下支持 0ADC 至 30ADC 电流。
示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须按以下条件设置示波器:
测试点 TP8 和 TP9 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探针尖端穿过 TP8 并将接地筒固定在 TP9 上,如图 4-1 所示。由于接地回路较大,使用带引线的接地连接可能会产生额外的噪声。
风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可能会变热,温度高达 60°C。建议使用一个 200 至 400 LFM 的小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。EVM 在风扇未运行时不得探测。
建议线规:对于 VIN 到 J1(12V 输入),每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。对于 J2 到负载,建议的最小线规为 2 × AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输出,2 英尺用于返回)。