ZHCUA46A
January 2010 – February 2022
TPS51218
在高电流 Eco-mode 应用中使用 TPS51218EVM-496 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
4.2.1
配置
4.2.2
输入接头
4.2.3
输出连接
4.2.4
其他连接
5
测试步骤
5.1
线性/负载调整率和效率测量步骤
5.2
测试点列表
5.3
设备停机
6
性能数据和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调整率
6.3
瞬态响应
6.4
输出纹波
6.5
开关节点电压
6.6
导通波形
6.7
关断波形
6.8
输出 1.1V 预偏置导通
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
修订历史记录
4.2.3
输出连接
在施加 V
IN
之前,将负载连接到 J2 并将负载设置为恒定电阻模式以灌入 0A
DC
。
在 TP8(VOUT)和 TP9(PGND)处连接电压表 V2 以测量输出电压。