ZHCADN8 November   2023 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输出配置
    1. 2.1 共模生成
    2. 2.2 线路输出和耳机的输出负载范围
    3. 2.3 混合和旁路
  6. 3总结
  7. 4参考资料
Application Note

交流耦合和直流耦合 DAC 中的输出摆幅和共模设置

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。