ZHCADN8 November 2023 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212 , TAD5212-Q1
TAD5212 具有支持外部共模检测的伪差分功能,可消除输出共模上的串扰。为此,HPL 和 HPR 引脚以 HPCOM 共模为基准,其中 HPCOM_FB 作为星形连接,可减少通道间串扰。
可通过两种不同的方法来生成内部共模。一种方法是使用电源电压作为基准并生成共模电压,该电压通常为 VDD 的一半,如图 3a 所示。虽然这种方法简单易行,但共模电压会携带电源电压中不需要的频率分量,并在输出端显示出来。生成共模电压的第二种方法是使用 VREF 等内部基准,从基准电压生成共模电压,从而为单端配置提供更好的电源抑制比。这第二种方法如图 2-8 所示。