ZHCADN8 November 2023 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5212 , TAD5212-Q1
图 2-1 中的 DAC 输出后有两个缓冲器,每个缓冲器都提供负反馈。缓冲器的一个负输入连接到 DAC 的输出,而正输入连接到共模节点。每个缓冲器的输出都连接到一个输出引脚。根据应用的不同,可以使用这两个缓冲器中的一个或两个。TAD5212-Q1 支持多达两个通道的差分输出、多达两个通道的伪差分输出和多达四个通道的单端输出。每个输出通道都可以独立配置为差分或单端输出。
寄存器 100 和 107 用于配置 OUTxP 和 OUTxM 的输出连接(例如差分输出、单端输出等),其中 x 是对应于通道一或通道二的通道编号。本节将进一步讨论每种配置和允许的摆幅。
在全差分配置中,两个输出引脚上的 DAC 数据均为差分数据。在该配置中,负载连接在两个输出引脚之间。在差分模式下,通过在负载前的输出端连接一个电容器,可以对负载进行交流耦合。或者,通过将输出直接连接到负载,可以对负载进行直流耦合。图 2-2 和图 2-3 显示了全差分模式下的交流和直流耦合。全差分配置的最大摆幅为 2Vrms。最大摆幅之所以为 2Vrms,是因为一个输出相对于另一个输出有 180 度的相位差,所产生的摆幅实际上增加了一倍,如图 2-4 所示。
在单端配置中,输出可以位于一个输出引脚 OUTP 或 OUTM 上,但需要交流耦合,因为如果没有电容器,可能会导致电流消耗。消耗的电流取决于所连接的负载。图 2-5 显示了采用交流耦合的单端配置示例。在 1Vrms 时,单端配置的最大摆幅是全差分配置的一半。
伪差分配置与全差分配置类似,但在这种情况下,DAC 输出位于一个引脚上,而另一个引脚连接到共模电压。伪差分配置的主要用例是避免使用交流耦合电容器。与全差分配置类似,伪差分配置允许使用带或不带交流耦合电容器的负载。伪差分配置的最大摆幅为 1Vrms。图 2-7 显示了具有直流负载耦合的伪差分配置。
TAD5212 可以在每种模式下结合使用多个驱动器。通常,单端输出使用四个通道,而全差分和伪差分配置使用两个通道。不过,该 DAC 的一个显著特性是,即使在单端配置中,也能使用全部四个通道,因为该 DAC 相当于两个半 DAC。
DAC 采用标称 3.3V、3V 或 1.8V 电源供电。对于 3.3V 电源,内部生成的基准电压为 2.75V,支持 2Vrms 摆幅的差分配置或 1Vrms 摆幅的单端配置。
当使用 1.8V 电源时,基准电压降至 1.65V,共模电压为 0.9V,这样输出就可以在共模电压上下 5V 范围内摆动,而不会导致驱动器饱和。
通常,余量会随着电源电压的降低而减小,以便能够使用现有电源驱动负载。表 1 显示了电源电压以及产生的基准电压和输出摆幅。
电源 | 内部基准 | FD 摆幅 (Vrms) | SE 摆幅 (Vrms) |
---|---|---|---|
3.3V | 2.75V | 2V | 1V |
3.3V | 2.5V | 1.818 V | 0.919 V |
1.8V | 1.375V | 1V | 0.5V |