ZHCAC48 February   2023 TLC6C5748-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2低 EMI 的设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项概述
    2. 2.2 详细的注意事项
      1. 2.2.1 顶层架构
      2. 2.2.2 高频信号
        1. 2.2.2.1  原始设置
        2. 2.2.2.2  3.3V I/O 电压,而非 5V
        3. 2.2.2.3  为具有展频的 GSCLK 使用独立 OSC
        4. 2.2.2.4  不在 GSCLK 上使用缓冲器
        5. 2.2.2.5  在 GSCLK 上使用缓冲器
        6. 2.2.2.6  降低信号频率
        7. 2.2.2.7  放置和 PCB 布局
        8. 2.2.2.8  ESD 增强
        9. 2.2.2.9  演示和测试结果
        10. 2.2.2.10 基准测试结果
  5. 3总结
  6. 4参考文献

摘要

局部调光背光可以实现更高的图像对比度,因此它越来越多地应用于汽车显示屏中。TLC6C5748-Q1 是一款专为汽车局部调光应用而设计的 LED 驱动器。由于局部调光的系统级架构,EMC 性能(包括低 EMI 和稳健的 EMS)有时会面临挑战。本应用手册介绍了使用 TLC6C5748-Q1 实现良好 EMC 性能的几个重要注意事项。还提供了测试结果来证明有效性。所有讨论均基于 336 区面板局部调光背光模块的演示设计。