ZHCABV0A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2建议电路的原理
  5. 3基准测试
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

基准测试

添加建议的电路后,启动波形如图 3-1 所示。

  • 当 VIN 低于 1.7V 时,TPS61022 器件会关闭。VOUT 为零,EN 引脚电压等于输入电压。
  • VIN > 1.7V 后,TPS61022 器件开始运行。VOUT 斜升至 5V。然后 Q1 开启,EN 引脚电压降至 0.6V。如果 VEN 仍高于 EN 引脚逻辑低电平阈值,器件将保持运行。
GUID-337764CF-35B6-42CE-8E40-81DAFA316264-low.gif图 3-1 添加建议的电路后启动

图 3-2 显示了随着 VIN 的降低,1mA 负载条件下的关断波形。当 VIN 降至接近 1.2V 时,EN 也降至接近 0.42V。一旦 EN 引脚电压低于 0.42V,器件将停止运行,VOUT 将降低。VOUT 降至约 2.4V 以下后,Q1 关闭,VEN 再次等于 VIN。VIN 低于 1.7V,因此器件不会重新启动,尽管 EN 引脚再次变为逻辑高电平。

GUID-363515CA-08AB-4583-8E24-50A3232DEA6C-low.gif图 3-2 在 1mA 条件下关断

图 3-3 显示了 500mA 负载条件下的关断波形。根据设计,当 VIN 低于 1.2V 时,升压转换器将关断。由于输入电缆上的压降,器件关断后,输入电压会增加 100mV。

GUID-353DC2CA-7BEB-48E5-9A01-CDB1E1843833-low.gif图 3-3 在 500mA 负载下关断