ZHCABV0A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2建议电路的原理
  5. 3基准测试
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

引言

表 1-1 是从 TPS61022TPS61023 数据表中摘录的部分电气规格。欠压锁定 (UVLO) 阈值在上升沿为 1.7V,在下降沿为 0.4V。这意味着,如果 EN 引脚为逻辑高电平:

  • 当 VIN 引脚高于 1.7V 时,器件将启动。
  • 当输出电压 (VOUT) 上升至高于 2.2V 时,器件仅在输入电压低于 0.4V 后再次关断。

表 1-1 TPS61022 和 TPS61023 VIN 引脚 UVLO 规格
参数测试条件典型值最大值单位
VIN_UVLO欠压闭锁阈值VIN 上升1.71.8V
VIN 下降0.40.5V

这种超低 UVLO 的特性在超级电容器电源系统等应用中非常有用,有助于利用超级电容器中的所有能量。但是,该特性不是我们一直需要的。如果转换器由两节串联的碱性电池供电,工作电压介于 3.2V 至 1.4V 之间,则最低工作电压不需要低于 1.2V。在较高电压下关闭升压转换器有助于轻松选择外部元件(例如电感器和电容器),还有助于保护电池免于过度放电。

本应用报告介绍了在高于 0.4V 的电压下关断 TPS61022 和 TPS61022 器件的电路,并以 TPS61022 器件为例,提供了理论分析和工作台测试结果,以验证建议的电路。