ZHCABV0A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2建议电路的原理
  5. 3基准测试
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

建议电路的原理

建议的解决方案利用 EN 逻辑阈值电压的特殊功能,如表 2-1 所示:

  • 当 VIN > 1.8V 或 VOUT > 2.2V 时, EN 逻辑高电平阈值 VEN_H 为 1.2V。
  • 器件开始运行后,典型的 EN 逻辑低电平阈值 VEN_L 通常为 0.42V,最小值为 0.35V,最大值为 0.42V
表 2-1 TPS61022 EN 引脚规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VEN_H EN 逻辑高电平阈值 VIN > 1.8V 或 VOUT > 2.2V 1.2 V
VEN_L EN 逻辑低电平阈值 VIN > 1.8V 或 VOUT > 2.2V 0.35 0.42 0.45 V

图 2-1 展示了建议解决方案的简化原理图。工作原理详述如下:

  • 开始时,器件 VIN < 1.7V 且 VOUT = 0V。器件关断并断开 VIN 和 VOUT 的连接。NMOS Q1 关断,EN 引脚上的电压 VEN 等于 VIN
  • 当 VIN 增加至高于典型值 1.7V(最大值 1.8V),并且 EN 电压高于逻辑高电平阈值时,器件开始运行。EN 逻辑高电平阈值通常为 0.95V,最大值为 1.2V。当 VEN = VIN > 1.7V 时,器件将开始软启动过程。在软启动过程中,该器件最初对 VOUT 进行预充电,使其接近 VIN,然后转为将输出升至更高的电压。
  • VOUT 变为高于 2.2V 后,VIN 引脚的 UVLO 值更改为典型值 0.4V,EN 逻辑低电平阈值更改为 0.42V。由于 R5、R6 和 C2,Q1 栅极电压仍然过低而无法导通,VEN 仍等于 VIN
  • 在 VOUT 滑行至设置值并且 Q1 导通后,EN 引脚上的电压由Equation1 定义。
    Equation1. GUID-C4755796-9AEB-4E87-B61B-5A3711EF5640-low.gif
  • 如果 VIN 下降并导致 VEN 低于典型值 0.42V,器件将关断。VOUT 由负载放电。Q1 关断后,VEN 将再次等于 VIN。但是,如果 VIN < 1.7V,器件将保持关闭。
GUID-A9F8B66C-12C4-4AA0-A5EB-4EE8D2FDAA7E-low.gif图 2-1 建议电路的原理图

根据前面的分析,此方法设置的 UVLO 值必须低于 1.7V。

R5、R6 和 C2 的功能是在 VOUT 就绪前使 Q1 保持关断状态。但在输出电压稳定在设置电压后,Q1 必须导通。稳定条件下的栅源电压由Equation2 定义,该电压应比 MOSFET 栅源阈值电压高 10%,以实现设计裕度。

Equation2. GUID-465CF595-0AC4-4F56-9750-606653F18704-low.gif

其中

  • VGS(th) 是 MOSFET 的栅源阈值电压
  • VOUT 是输出电压的设置值

R5、R6 和 C2 的时间常数由Equation3 定义,建议为器件的启动时间 - 700µs(典型值)。

Equation3. GUID-F35682AF-1519-48BB-BFBE-AA951CD3734E-low.gif

图 2-2 显示了通过外部控制逻辑引脚关断升压转换器的方法。如果 CTRL 为高电平,器件将关断;如果 CTRL 为低电平,器件将由建议的电路控制。如果 CTRL 信号可以支持开漏输出,即可直接连接到 EN 引脚。然后在 CTRL 低电平逻辑时升压会关闭,这由 CTRL 开漏上的建议电路控制。

GUID-FAF3C51B-27DD-477D-A079-51A9CA706160-low.gif图 2-2 使用 I/O 关断建议电路的方法

假设输出电压设置为 5V,新的 UVLO 电压为 1.2V,以下过程详细介绍了建议电路的元件设计:

  • 将 R3 设为 1MΩ,根据Equation1,R4 将为 538kΩ。考虑到表 2-1 中的阈值变化,新的 UVLO 值将具有 1V 的最小值和 1.29V 的最大值。
  • 选择 CSD13381F4 作为 Q1,其栅源阈值电压 VGS(th) 的典型值为 0.85V,室温下的最小值为 0.65V,最大值为 1.1V。考虑到 VGS (TH) 过热的变化,栅源电压必须高于 1.2V 才能安全地导通 MOSFET。选择 1MΩ R5,根据Equation2,R6 将为 359kΩ。
  • 将 R5、R6 和 C2 的时间常数选为 700µs(TPS61022 启动时间),根据Equation3,C2 将为 2.6nF。

图 2-3 显示了外部元件的值。

GUID-B8F44BFF-6699-4385-88E4-420F07956BC6-low.gif图 2-3 建议电路的元件值