ZHCABQ2A January   2022  – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 10BASE-T1L (IEEE 802.3cg) PoDL 概述
    2. 1.2 PoDL PSE 类型和功率等级
  4. 2术语
  5. 3PD 设计
    1. 3.1 PD 设计概述
    2. 3.2 耦合和去耦网络 (CDN)
    3. 3.3 VID 电路
    4. 3.4 SCCP 通信
    5. 3.5 保护特性
    6. 3.6 电源和可扩展性
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

摘要

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 规范通过以下方法同时解决了工业通信中的许多问题:通过一对双绞线实现距离长达 1000 米的 10Mbps 全双工通信,DP83TD510E 单对以太网 PHY 已经可以利用这一点。此外,该标准还包括数据线供电 (PoDL) 作为以太网供电 (PoE) 的单对替代方案。这使得工厂和楼宇自动化市场的设计人员能够使用其熟悉的基于以太网的协议在工业控制器和传感器之间进行长距离通信,其中以太网协议套件中的 TCP/IP 协议是 OPC UA、MQTT 和 HTTP 的基础。PoDL 可实现这一点,同时还减少了布线,并融合和简化了现有的 4mA 至 20mA 或现场总线通信网络。10BASE-T1L PoDL 系统由电源设备 (PSE)、链路段和供电设备 (PD) 组成。本文档概述了此类系统,并详细描述了如何设计符合 10BASE-T1L 12 类标准的 PoDL PD。