ZHCABQ2A January 2022 – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012
电压识别功能是 PD 的强制性特性。在 PSE 向链路施加全功率之前,它将使用 9mA 至 16mA 恒流脉冲来测试链路,并且必须检测到 4.05V 至 4.55V 的特征电压。如果 PSE 检测到有效的特征电压,PSE 会将器件识别为符合 PoDL 标准,现在可以为该链路提供全功率。
表 3-2 详细介绍了 PD 检测参数。
| 特征禁用电压(上升沿): | 4.6V 至 5.75V |
| 特征启用电压(下降沿): | 3.6V 至 4.3V |
| 有效特征电压 | 4.05V 至 4.55V |
| PD 电流 | 7mA 至 17mA |
在 PD 板上,该电压是使用集成到 MSP430FR2476 微控制器中的 eComp 模块和 TL431 分流基准生成的。分流基准配置为输出大约 3.6V 电压。整流二极管上的额外压降将使 PD 的总压降增加至 4.05V - 4.55V 范围内。微控制器由 3.3V 轨供电并具有 1.2V 内部基准。微控制器会检查连接器上的电压,当输入电压高于特征禁用电压阈值时断开与 Q1 MOSFET 的并联基准,并在输入电压低于特征启用电压阈值时再次连接 TL431 基准 U1。
图 3-3 显示了使用 MSP430 内部的比较器和基准实现的 PD VID 电路。
图 3-4 显示了电压特征电路的测试结果。当使用 7mA 至 17mA 信号进行测试时,可以看到黑线位于 4.05V 至 4.55V 范围内。请注意,在计算电阻器 R1 至 R7 时,必须考虑整流桥上的压降。