ZHCABQ2A January 2022 – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012
将 IEEE 802.3cg 标准视为适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的 IEEE 802.3bu 标准的 10BASE-T1S/10BASE-T1L 和 PoDL 修订版。IEEE 802.3bu 标准定义了 4 种类型的 PSE,Type A、Type B、Type C 和 Type D。该标准还为 PD 和 PSE 定义了 10 种不同的功率等级,包括 12V、24V 和 48V 非稳压和稳压 PSE 等级。IEEE 802.3cg 标准通过引入 E 型并添加 30V 和 58V 等级实现了扩展,总计有 15 个不同的兼容等级。表 1-1 和表 1-2 详细说明了完整的类型和功率等级一览表。
| 类型 | A) | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10BASE-T1S | X | X | |||
| 10BASE-T1L | X | ||||
| 100BASE-T1 | X | ||||
| 1000BASE-T1 | X | X | |||
| 无数据或不兼容 | X |
| 等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSE(max) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 58 | 58 | 58 |
| VPSE_OC(min) (V) | 6 | 14.4 | 14.4 | 12 | 12 | 26 | 26 | 48 | 48 | 48 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| VPSE(min) (V) | 5.6 | 5.77 | 14.4 | 14.4 | 11.7 | 11.7 | 26 | 26 | 48 | 48 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| IPI(max) (mA) | 101 | 227 | 249 | 471 | 97 | 339 | 215 | 461 | 735 | 1360 | 92 | 249 | 632 | 231 | 600 | 1579 |
| Pclass(min) (W) | 0.566 | 1.31 | 3.59 | 6.79 | 1.14 | 3.97 | 5.59 | 12 | 35.3 | 65.3 | 1.85 | 4.8 | 12.63 | 11.54 | 30 | 79 |
| VPD(min) (V) | 4.94 | 4.41 | 12 | 10.6 | 10.3 | 8.86 | 23.3 | 21.7 | 40.8 | 36.7 | 14 | 14 | 14 | 35 | 35 | 35 |
| PPD(max) (W) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 1.23 | 3.2 | 8.4 | 7.7 | 20 | 52 |
本文档重点介绍了符合 12 级 10BASE-T1L 标准的 PD 的设计注意事项。