ZHCABQ2A January   2022  – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 10BASE-T1L (IEEE 802.3cg) PoDL 概述
    2. 1.2 PoDL PSE 类型和功率等级
  4. 2术语
  5. 3PD 设计
    1. 3.1 PD 设计概述
    2. 3.2 耦合和去耦网络 (CDN)
    3. 3.3 VID 电路
    4. 3.4 SCCP 通信
    5. 3.5 保护特性
    6. 3.6 电源和可扩展性
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

10BASE-T1L (IEEE 802.3cg) PoDL 概述

IEEE Std 802.3cg-2019 以太网物理层标准由 IEEE 于 2019 年 11 月 7 日发布。该标准为仅通过长达 1000m 的单平衡双绞线对进行长距离通信提供了新的标准化选项。该标准允许工程师利用他们现有的以太网硬件和掌握的软件知识,将现有的复杂通信基础设施置于熟悉的以太网系列网络技术之下。新方法还允许执行器、传感器和其他设备的无缝连接,从而提高运营效率,尤其是在楼宇和工厂自动化市场。这融合了可能分散的网络。

IEEE 802.3cg 标准中的 10BASE-T1L 以太网变体定义了 10Mbps、全双工、点对点通信方案。DP83TD510E 以太网 PHY 完全支持这一新标准,并通过支持长达 2000 米的长度超越了规范,提供了设计灵活性并最大限度地延长了单对平衡导体上的电缆长度。

IEEE 802.3cg 标准扩展了 IEEE 802.3bu 标准的 PoDL 部分,增加了对更长电缆和额外功率等级的支持。在许多情况下,将 4mA 替换为 20mA 或现场总线通信可降低设计复杂性,消除对耗电网关的需求,并增加连接设备的可用功率。与 4mA - 20mA 电流环路相比,这不仅增加了反向通道,还显著加快了数据速率。此外,与其他协议相比,HART 允许增加反向通道,但速度相对较慢 (1200bps)。IO-Link 比 HART 更快(高达 230kbps),但仅限于 20m。

图 1-1 展示了 PoDL 的简图。实现 PoDL 需要设计兼容的电源设备 (PSE)、供电设备 (PD) 以及两者之间的链路段。PSE 向链路供电,PD 从该链路获取电力。


GUID-20210908-SS0I-3TFF-9FCB-RWG1TTX3CM03-low.gif

图 1-1 数据线供电 (PoDL) 简图