ZHCABE0 August   2020 DS90LV011A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2仿真设置
  5. 3不带端接电阻器的器件
  6. 4带端接电阻器的器件
  7. 5其它应用
  8. 6总结

摘要

Sub-LVDS 是 LVDS 电气规范的降压版本。Sub-LVDS 与 LVDS 的不同之处在于它的共模和差分信号电平降低了,但仍然能够驱动 LVDS 接收器。当 LVDS 驱动器需要与 sub-LVDS 接收器连接时,就会出现问题。由于驱动器的信号电压电平不在确保与接收器正确通信的合适范围内,因此有必要改变驱动器输出,以保证适当的电压电平。本应用报告讨论了如何将 LVDS 驱动器和 sub-LVDS 接收器对接,以及如何使用简单的电阻网络来修改信号电压电平,以确保兼容性。