ZHCABE0 August   2020 DS90LV011A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2仿真设置
  5. 3不带端接电阻器的器件
  6. 4带端接电阻器的器件
  7. 5其它应用
  8. 6总结

不带端接电阻器的器件

  • 在您的数据表中验证您用于设计的接收器是否包含内部端接电阻。考虑到端接电阻,使用了类似的公式来获得具有微小差异的值。

  • 如果您的器件不包含内部端接,则将使用图 3-1 中所示的公式。

GUID-20200804-CA0I-SWVP-XRWG-GSKFHQCTGWJ7-low.gif图 3-1 无内部端接的接收器的公式.

  • 对于仿真,将使用以下值。

    • VCC = 3.3V

    • VA = 1.2V,LVDS 驱动器输出固定共模电压

    • VB = 0.9V,Sub-LVDS 驱动器输出固定共模电压

    • RE = 50Ω

  • 使用Topic Link Label2中的公式 a、b 和 c,创建一个方程组,以求解更适合 Sub-LVDS 所需参数的电阻值。从方程组获得了以下值:

    • R1 = 110Ω

    • R2 = 35Ω

    • R3 = 50Ω

下面,继续模拟电路,以验证行为。

GUID-20200804-CA0I-K65Z-V6RW-QFXDHXPLK3M6-low.png图 3-2 不带内部端接的接收器的原理图.

注: R7 和 R8 用于模拟接收器的高阻抗输入。
  • 图 3-3 中所示的仿真表明电压摆幅约为

    • VID ≈ 185mV

    • VOD ≈ 320mV

  • VID 位于所需范围内。如果使用公式来获得 VID、VCMF 和 RE 的值以及电阻值和 VOD 与 VA 的测量值,那么我们可以获得以下结果:

    • VID = 188mV

    • VB = 0.85V

    • RE = 48Ω

GUID-20200804-CA0I-KMCG-RG8T-D1HNLHGNNJLJ-low.png图 3-3 无内部端接的器件的仿真结果.